Traffic and speed enforcement can be done in an efficient and legally compliant way with the ES 8.0 from Kistler.

속도 단속

교통 사고의 원인 중 하나로서,  속도 위반은 경찰과 행정 기관이 어려움을 겪는 큰 문제 중 하나입니다. 이동 속도 카메라와 같은 스피드 모니터링 장비는 교통 안전 개선에 기여를 하고 있습니다.

키슬러 컴파니 그룹의 인증된 eso GmbH의 속도 단속 솔루션은 다양한 측정 환경에 맞춰 유연하게 속도 단속을 가능하게 합니다.  화물차, 자동차, 오토바이 등 교통 수단에 관계 없이, 시내, 고속도로, 산길 등 장소에 상관 없이 어느 곳에나 적용 가능 - 정밀 속도 감시 용도로 사용할 수 있는 고성능 유니버설 통합 시스템은 단면 센서를 포함한 최신 광학 측정 기술로 구성되며, 특히 사용자 친화적인 분석 소프트웨어로 효과적이면서도 간편한 사례 기반 데이터를 제공합니다. 40년간의 실전 경험을 통해 정확하면서도 검증된 자료 제공을 보장합니다.

이동식 속도 단속

We've made it simple – to make life simple for you!

The traffic and speed enforcement system ES 8.0 consists of a one-sided sensor, a camera-flash unit and a system case.

정밀 속도 단속을 위해 어느 곳에나 사용이 가능한 Kistler eso 측정 솔루션은 최신 광학 측정 기술과 최적의 운전자 및 번호판 식별이 조합되었습니다. 정확한 위반 감지를 위해 거리 설치물 없이도 안전한 자동 속도 단속이 가능합니다.

Kistler의 eso 측정 솔루션은 특히 오토바이를 포함한 다양한 등급의 차량을 여러 차선에 걸쳐서 문제 없이 감지하며 한 대의 장치로 양방향을 동시에 측정합니다. ASFINAG(도로 관리사), METAS(스위스 계측학 연방학회), NMI(국립 계측 연구소) 및 PTB(물리기술청) 등과 같은 여러 공식 인증 기관으로부터 모든 측정 환경에서 적법하고 검증된 측정 능력을 인정받았습니다. 기본형인 이동식 솔루션은 매우 적은 비용으로 언제든지 고정형 측정 장치로 업그레이드할 수 있습니다.

Kistler eso 이동식 속도 단속 - 장점:

  • 법에 근거한 이동식 속도 측정을 위한 다기능 완벽 시스템
  • 도로에서 멀리 떨어진 거리에서도 제한 없이 측정
  • 차량 등급, 속도, 주행로, 차선 수에 관계 없이 정밀한 측정 가능
  • 효과적인 분석 소프트웨어를 갖춘 검증된 광학 측정 기술
  • 차량 내 장착물 불필요, 플러그 앤 플레이 솔루션
  • 도로에서 멀리 떨어진 거리에서도 측정 가능하며 대기 모드 중에 자동으로 측정
  • 완벽한 무선의, 암호화된 WLAN 전송 기술
  • 간단하고 쉬운 사용자 웹 인터페이스로 작동 및 분석 시간 절약
  • 빠른 조립 가능 및 배터리 사용 수명이 길어 오랜 시간 작동 가능(8시간)
  • 언제든지 고정형으로 전환해 사용 가능

고객님께 가장 적합한 측정 솔루션이 궁금하십니까? 상세히 안내해 드리겠습니다.

In-vehicle installation for mobile speed enforcement

We make measurement and transport simple:

The ES 8.0 traffic and speed enforcement system can be integrated into suitable vehicles for more convenience and efficiency.

TRANSPORTING THE EQUIPMENT? That's simple!

The sensor unit, camera equipment, flash unit, router case, rechargeable batteries and tripods can easily be stowed in the cabinets provided for them to ensure safe transportation. Just a few easy steps, and the components are ready to operate. For even more comfort while you measure, we offer tailored in-vehicle installation in several configurations: rear box, integrated measuring station, and 'office on wheels'.
Whether you're using a van, a high-roof wagon or a station wagon, we can supply the right transport solution to meet each customer's wishes – variable, and with TÜV certification.

The ES 8.0 traffic and speed enforcement system: integration as rolling office incl. desk, chair and more.

THE EASY AND EFFICIENT WAY TO WORK!

The 'office on wheels' configuration gives you a workplace that helps you do your job efficiently and safely. Curtains and/or tinted windows give you protection from prying eyes. Optional auxiliary heating makes measurement operations easier in all weather conditions. And last but not least, it's possible to take photographs directly from the vehicle.

고정식 속도 단속

The ES 8.0 traffic and speed enforcement system can also be used in a stationary way thanks to special housings.

STATIONARY? That's simple!

For stationary operation, you can also install the ES 8.0 universal traffic and speed enforcement system in special protective housings at a fixed location – only a few simple steps are needed. This allows monitoring of sensitive road sections and accident blackspots without supervision for longer periods of time. It's also easy to switch between mobile and stationary mode, or between multiple stationary systems – on different days of the week, for example. Another possibility is to operate a fixed-location system at weekends and on public holidays only – entirely without officers, 24 hours a day – while the system is used in mobile mode on working days.

The components of the ES 8.0 traffic and speed enforcement system are made for stationary as well as mobile use.

INSTALLATION? That's simple!

  • One speed enforcement system for all operating modes
  • Changing between mobile and stationary modes is flexible and simple
  • Two different time ranges can be set
  • Only one tool is needed

교통 모니터링을 위한 데이터 관리 소프트웨어

소프트웨어 esoDigitales3-Studio는 교통 모니터링을 위한 모듈식 데이터 관리 플랫폼으로, 포괄적인 루틴을 통해 측정 데이터를 최적으로 관리하고 처리할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 속도 단속뿐만 아니라 신호위반과 같은 사례들에도 적용됩니다.

측정 데이터 관리 소프트웨어 esoDigitales3는 교통 위반에 대한 안전한 처리를 간소화하여 이 작업에 대한 노력을 크게 줄여 시간과 자원을 절약하는 데 중점을 두고 있습니다. esoDigitales3-Studio는 독일의 가장 중요한 계측 기관인 "Physikalisch-Technische Bendanstalt"(PTB)가 승인한 속도 및 신호 위반에 대한 시설 및 기기로부터 수집된 모든 데이터 처리를 제공합니다.

esoDigitales3-Studio의 전체 패키지는 네 가지 다른 모듈로 구성되어 있으며, 사용자를 모든 과정에 동반하는 어시스턴트와 함께 안내합니다. 이로 인해 어떠한 부분도 놓치지 않고 모든 유효한 사례 데이터를 원활하고 효율적으로 후속 처리할 수 있습니다.

esoDigitales3-Studio의 장점은 다음과 같습니다:

  • 사용성과 효율성에 중점을 둔 완벽한 데이터 관리 소프트웨어 솔루션
  • 교통 모니터링과 관련된 모든 작업을 안내하는 어시스턴트 동행
  • Viewer, Reader, Coordinator 및 Checkpoint의 네 가지 구성요소로 구성된 모듈 구성
  • 최적의 후속 처리를 위한 포괄적인 검색, 분석 및 보고 기능
  • 책임 있는 당국 및 법원으로의 PDF 내보내기 기능
  • 측정 장치, 현장 및 인력의 유연한 조정 및 관리

Multipliers – authorized training managers for traffic and speed enforcement

The following individuals are authorized as training managers (multipliers) in Hesse:

ES8.0

  • Markus Bieber (Kistler Instrumente GmbH)
  • Daniel Bohner (Kistler Instrumente GmbH)
  • Daniel Fimpel (Kistler Instrumente GmbH)
  • Hakan Cakir (Kistler Instrumente GmbH)

ES3.0

  • Daniel Bohner (Kistler Instrumente GmbH)

External:

ES3.0 and ES8.0

  • Franz Zylka (Mobile Messanlagen)
  • Dominik Schöner (DMT company)
  • Dieter Krieger (radarrent GmbH)
  • Ünsal Cokcok (radarrent GmbH)
  • Michael Mensing (Safety First company)
  • Jan Philip Mensing (Safety First company)
  • Daniel Ermler (Firma Limitec Verkehrskontrollsysteme GmbH)

상담이 필요하신가요?

클릭 한 번으로 전문가를 만날 수 있습니다.