Solutions from Kistler for hydroelectric power plants monitor asset condition and help to prevent cavitation.

수력 발전소 모니터링 솔루션

전 세계적인 수력 발전 용량은 현재 전 세계 생산 전력의 약 20%를 차지합니다. 풍력 발전이나 다른 신재생 에너지처럼, 수력 발전은 1970년대 석유 파동 이후 가속화되어, 현재 전 세계 신재생 에너지 발전의 절반 이상을 차지하고 있습니다. 따라서 수력 발전소를 모니터링하는 것은 증가하는 전 세계 에너지 수요를 따라잡기 위한 핵심 사항입니다.

캐비테이션 문제 방지 및 자산 상태 모니터링

전 세계 많은 고객이 Kistler 기술을 통해 IEPE 압력 센서를 솔루션으로 선택함으로써 압력 펄스 테스트와 같은 중요한 기능을 수행하고 캐비테이션(Cavilation)을 감지하는 기대 효과를 보고 있습니다. 이러한 응용 분야에서는 가속도계와 동적 압력 센서는 물론 기포 내파(100kHz 미만)에 의해 발생하는 음향 신호를 측정하는 센서도 배치됩니다. 이 기술로 수막 파열(water brakes) 및 펌프의 캐비테이션으로 인한 손상 효과를 예측하고 감소시킬 수 있으며, 종합적인 보정 유지보수 및 수리 필요성을 크게 줄일 수 있습니다. 또한 동적 압력 센서는 또한 수력 터빈의 자산 상태 모니터링에서 핵심 역할을 하므로 운영자는 RLZ(rough load zone) 및 캐비테이션 문제에 대응하여 효율성을 개선할 수 있습니다.

상담이 필요하신가요?

클릭 한 번으로 전문가를 만날 수 있습니다.