압전형 하중계 (Piezoelectric force sensor)


압전형 하중계란?

T로드 와셔 또는 측정 와셔라고도 하는 압전형 하중계는 단일 축을 따라 전달되는 하중을 측정하는 대표적인 압전형 측정 센서입니다. 압전형 하중계는 압축력 또는 인장력 Fz 또는 전단력 Fx,y 를 설명합니다. 

압전형 하중계의 사용 방법은?

압전형 하중계는 일반적으로 기존 구조물의 힘이 변하는(force flux) 측정 지점에 직접 내장 및 설치되어 필요한 프리텐션으로 보정됩니다.
프리텐셔닝된 압전형 하중계 또는 포스 트랜스듀서는 바로 측정을 할 수 있으며 보정된 상태로 제공됩니다. 압축 및 인장력을 측정하는 데 사용할 수 있습니다.
압전형 하중계는 다양한 응용 분야에 사용됩니다(예: 장착 기술, 스폿 용접 또는 프레스, 충격 저항, 절단 및 성형력 측정 시, 포스 플레이트, Weigh In Motion 시스템 및 충돌 테스트 설정).

1-요소 힘 센서는 어떤 장점이 있나요?

  • 높은 강성 및 그에 따른 높은 고유 진동수
  • 높은 하중 용량
  • 높은 주기적 하중에서의 내구성
  • 넓은 측정 범위
  • 초소형 설계