폭발의 압력파 측정은 안전공학과 재료 테스트 분야에서 또는 보호복과 장갑 차량 개발 시 중요한 지식을 제공합니다. 이 목적에 사용되는 측정 기술은 폭발의 영향을 받는 영역의 진동, 열 충격 및 파편으로 인한 막대한 부하를 견딜 수 있어야 합니다. 압력 신호는 매우 동적이며 장거리에 걸쳐 송신되므로 방해를 받으면 안 됩니다. Kistler의 폭발 압력 측정용 제품은 견고한 압력 센서 기술과 모든 범위의 실용적 액세서리, 그리고 완벽한 시스템 솔루션으로 구성되어 있습니다.
Kistler의 기술을 이용한 폭발 압력 측정의 장점:
- 높은 자연 주파수와 1.7 ~ 100 bar의 변화하는 측정 범위를 이용한 센서 기술 -
- 고도로 민감한 센서
- 통합형 Piezotron 임피던스 변환기 전자장치(통합형 전자 장치 압전, 약칭 IEPE)를 포함한 센서
- 고정, 열 방지 및 동적 검증용 액세서리의 조정된 제품 포트폴리오
Kistler의 기술을 이용한 고도로 동적인 폭발 압력파의 신뢰성 있는 측정 - 지금 바로 확인해 보십시오!
이점
- 높은 압력과 시간 분해능의 신호
- 전압 신호 전송 덕분에 긴 케이블 연결 가능
- 실용적 액세서리로 사용자에게 친숙한 작동 보장