Kistler offers application specific measurement technology for towing tank, ship model and ditching tests.

예인 수조 테스트, 선박 모형 테스트 및 비상 착수(ditching)

예인 수조는 선박 모형의 다양한 테스트에서 중요한 역할을 합니다. 그 예로는 예인 및 자체 추진 모형으로 수행되는 저항 및 추진 테스트가 포함됩니다. 또한 예인 수조는 선박의 기동 방식을 결정하기 위한 축소 테스트에 사용됩니다. Kistler는 고주파 및 저주파는 물론 고역 측정을 할 수 있는 멀티 컴포넌트 포스 센서 및 동력계로 연구원들을 지원하여 정밀한 준 정적 측정도 할 수 있습니다. 가속도계를 사용하여 가속도는 힘과 모멘트와 동시에 측정되는 경우도 있습니다.

응용 범위를 확장하기 위해 예인 수조에는 PMM(planar motion mechanism) 또는 CPMC(Computerized Planar Motion Carriage)와 같은 부가 장비를 장착할 수 있습니다. 이러한 부가 장치는 경사 유입 및 강제 운동의 영향으로 인해 선박 또는 침수된 물체에 작용하는 유체 역학적 힘과 모멘트를 측정합니다. 또 다른 방법은 예인 수조에 조파 장치를 장착하여 내항성 테스트를 수행하는 것입니다.

항공기 비상 착수

하지만, 응용 분야가 선박에만 국한되지는 않습니다. 또한 몇몇 특수 테스트 센터는 예인 수조를 사용하여 비상 착수시 헬리콥터나 비행기가 어떻게 반응하는지를 조사합니다. 이러한 비상 착수 시뮬레이션에는 동체가 오버헤드 레일 아래에 고정된 모형 항공기가 포함됩니다.

3축 압전 센서를 포함하는 압전형 6 컴포넌 포스 센서 또는 동력계는 이러한 모든 응용 분야에서 유도된 힘과 모멘트를 측정하는 중요한 역할을 합니다. 방수 솔루션은 일반적으로 이러한 테스트에 필수적입니다.

높은 힘 측정 범위와 높은 모멘트 처리 기능

전하 증폭기 설정을 적절하게 선택함으로써 압전 기술은 매우 작은 변동의 측정에 초점을 맞추면서 매우 높은 부하에서 작동할 수 있습니다. 장점: 매우 다양한 용도, 소형 센서 및 간편한 설치.

고주파 및 저주파 응답 기능

압전 기술의 강성으로 인해 기계적 어셈블리에 높은 공진 주파수를 적용할 수 있으므로 고주파 측정을 수행할 수 있습니다. 또한 높은 절연 기능을 갖춘 전하 출력 솔루션을 통해 준 정적 측정이 가능합니다.

높은 측정 정밀도

높은 선형성(linearity)과 낮은 누화(crosstalk)을 통해 달성됩니다.

방수 기능

Kistler의 포스 센서는 방수를 위해 용접 설계로 밀폐되어 있습니다. 케이블에는 수중 사용을 위해 특별히 설계된 씰이 장착되어 있습니다. 1698A 케이블을 3축 포스 센서에 용접하는 방법으로 수밀성 효과를 추가할 수 있습니다.

적합한 제품 찾기

Featured products