의료 기기의 조립 및 테스트를 위한 서보 프레스는 maxymos NC 프로세스 모니터링 시스템과 NCFT 접합 모듈 2157B로 구성된 편리하고 완전한 솔루션입니다. 그리고 의료 제품 부품의 프레스 장착과 함께 전기 기계적 접합 분야에 적용하기 위해 설계되었습니다.
maXYmos NC는 시스템에 포함된 NC 접합 모듈 및 IndraDrive 서보 앰프, 특히 결합 및 압입 프로세스에 대한 힘-변위 곡선을 제어, 모니터링, 평가 및 문서화합니다.
당사의 NCFT 2157B 접합 모듈은 램에 통합 압전 힘 센서가 있는 선형 축이 특징입니다. 이는 약한 힘으로 접합될 수 있도록 설계되었습니다. 다양한 응용분야를 커버할 수 있는 두 가지 다른 설계를 통해 다양한 부품 및 제품을 구현할 수 있습니다.