Die Prozessüberwachung beim Spritzgießen von medizintechnischen Produkten ist unverzichtbar für hohe Qualität.

의료기기 플라스틱 사출성형의 모니터링

공동 압력 센서

공동 압력은 플라스틱 부품 생산에서 부품 품질을 결정하는 중요한 기준을 제공합니다. 기계 데이터 외에도 공동 압력은 투명 공정 모니터링에서 핵심적인 역할을 합니다. 이러한 목표를 달성하기 위해 Kistler는 아래의 사항을 제공합니다:

  • 다양한 금형을 장착할 수 있는 고정밀 압력 센서의 다양한 제품 라인업
  • ComoNeo와 결합하여 최대 32개의 압력 신호와 16개의 온도 신호를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다.

ComoNeo 공정 모니터링 시스템을 활용하여 플라스틱 사출 성형 과정에서 폐기물을 줄이십시오.

ComoNeo는 사출 성형 공정 중 금형의 모든 상황을 기록합니다. 특수 기능을 통해 사출 성형 공정을 분석, 최적화, 모니터링 및 문서화할 수 있으며, 생산 및 검증 단계에 적합하고 신뢰할 수 있는 도구입니다. 통합된 사용자 관리 및 사용자 활동을 자동적으로 기록하여 공정 안전성 및 투명성을 최대한으로 제공합니다.

ComoNeo라는 특정 응용 프로그램은 다음과 같은 기능을 제공합니다.

  • ComoNeoPredict: 온라인을 통한 DoEs 기반의 예측 기능
  • ComoNeoMERGE: 다중 구성 요소 사출 성형을 위한 공정 모니터링 기능
  • ComoNeoLDAP: 정책 및 사용자 자동 관리 기능 (사용자 관리)
  • ComoNeoLOG: 모든 서버 활동에 대한 시간에 따른 전자 기록이 가능한 컴퓨터 (감사 추적)
  • ComoNeoCONNECT: OPC-UA를 통한 확장된 데이터 전송 (라이센스 없는 표준 OCP-UA)

ComoNeoPREDICT는 인공지능(AI)이 포함된 실시간 품질 예측 시스템으로, 사용자는 현재 공동 압력 정보를 기반으로 각 제조된 부품에 대한 신뢰할 수 있는 데이터를 미리 얻을 수 있습니다. 이 정보를 통해 기계 설정을 개선하여 품질, 생산 시간 및 공정 안정성을 높일 수 있습니다.

ComoNeoMERGE는 복잡한 사출 성형 공정의 정밀하고 투명한 제어를 위한 솔루션입니다. 이 시스템은 각 플라스틱 부품에 대해 처리되는 개별 생산 단계의 시각적 개요를 제공합니다. 이를 통해 전체 공정에 대해 명확한 평가가 가능하므로 품질 비용을 줄일 수 있습니다.

ComoNeo LDAP 및 LOG는 기업 사용자 관리에 연결하여 의료 요구 사항에 적합하며, LOG는 전체 감사 추적을 기록합니다.

데이터 내보내기는 CSV를 통해 가능할 뿐만 아니라, 모든 공정 값 및 평가 결과를 OPC-UA로 내보내기 할 수도 있습니다. 전체 곡선 데이터의 확장된 OPC_UA 내보내기를 위해서는 CONNECT 라이센스가 필요합니다.

장점

  • 무결점 생산
  • 모든 표준 및 규정 준수
  • 품질 비용 절감
  • 공정 효율성 증대
  • 신속한 투자 비용 회수 (RoI)
  • 데이터 백업 및 최적화

상담이 필요하신가요?

클릭 한 번으로 전문가를 만날 수 있습니다.