Kistler의 R&D용 전기 모터 테스트는 특정 어플리케이션에 맞춘 확장 가능한 테스트벤치 솔루션을 제공합니다.

Kistler의 테스트 스탠드 기술

50년의 경험을 바탕으로 100% 품질 보장

전기이동성과 고효율 엔진을 위한 구동 장치에 대한 개발 작업은 서비스 편의성과 유연성의 가장 높은 규격을 만족할 수 있는 테스트 및 측정 기술을 요구합니다. 이 요구에 부응하기 위해, Kistler는 특정 용도에 적합한 확장 가능 테스트 스탠드 솔루션을 제공합니다.

기계 구성품, 토크-속도 측정을 포함한 소형 테스트 스탠드 또는 전기 구동 장치를 분석하고 문서화하는 완전 자동화된 완벽한 솔루션: 이 모든 용도와 더 많은 용도에서 광대역 고정밀 측정 기술은 전기기계 측정 신호의 동기화된 수집을 보장하므로, 모든 작동 지점에서 온라인은 물론 오프라인 효율 역학 및 안정성 평가도 가능합니다.

Kistler의 기술을 이용한 테스트 스탠드 기술의 장점:

  • 토크 센서에서 복잡한 테스트 스탠드 시스템까지
  • 완벽한 턴키 시스템
  • 모듈형의 확장 가능 설계로 향후 확장 가능

이점

  • 품질 관리
  • 공정 신뢰성
  • 생산성 향상
  • 자원 최적화
  • 제품을 간단히 통합

상담이 필요하신가요?

클릭 한 번으로 전문가를 만날 수 있습니다.