Measurement technology from Kistler covers a broad range of manufacturing areas in the electrical and electronics industries.

전기 및 전자 산업

전기 및 전자 산업

전기 및 전자 산업은 짧은 제품 수명 주기, 빠른 혁신 요구, 소형화 트렌드로 특징지어집니다. 전자 및 전기기계 부품이 더 작고, 더 강력하며, 더 복잡해짐에 따라 생산 공정 중 및 품질 보증 단계에서의 계측 정확도, 시험 절차, 오류 검출에 대한 요구사항이 높아지고 있습니다. 경제성과 지속 가능성 또한 중요한 고려 사항입니다. 동시에 치열한 경쟁 환경 속에서 제조업체는 신제품을 빠르게 시장에 출시하는 동시에, 제품의 장기적 안정성과 기계적·전기적 내구성도 보장해야 합니다.

작은 부품에 더 많은 기능을 탑재하려면 더 정밀한 제조 공정이 필요합니다. 이에 따라 치수 안정성, 표면 경도와 같은 특성들이 전기 및 전기기계 부품 생산에서 중요성이 증가하고 있습니다.
하지만 얇은 벽면 구조나 미세한 메커니즘 등 민감한 부품 구조는 사출 성형, 프레스, 접합, 조립, 검사 등의 공정 중 손상 위험도 증가시킵니다.

전기·전자 산업의 제조 공정은 소재, 생산 기술, 품질 보증에 대한 요구가 서로 다른 다양한 분야로 구성됩니다. 이러한 환경에서는 힘, 압력, 가속도, 토크가 공정 개발 및 실제 생산에서 결정적인 역할을 합니다. 정의된 공정 조건에서 벗어난 편차는 제품 손상, 오작동, 품질 비용 증가로 이어질 수 있습니다.

이러한 과제에 대응하기 위해, 압전 센서를 활용한 고속 동적 측정은 효율적인 공정 모니터링, 이력 추적, 생산성 향상을 위한 지속적 최적화를 가능하게 합니다. Kistler의 압전 및 광학 계측 솔루션은 적용 분야에 맞게 설계되어 있으며, 센서 단위부터 완전한 공정 모니터링 시스템, 검사 장비, 서보 프레스용 조립 워크스테이션까지 생산 라인에 원활하게 통합할 수 있습니다.
또한, AI 기반 이미지 처리와 µm 단위 해상도를 갖춘 인라인 및 EOL(End-of-line) 비전 검사 시스템은 다양한 생산 환경에서 자동화된 100% 검사와 최고의 품질 보증을 실현합니다.

Kistler는 전기 및 전자 산업 제조 분야의 파트너입니다.

  • 소비자 가전 제품(3C 제품)
  • 산업용 전자 제품 
  • 전기 커넥터 및 전기 부품 부품 
  • 전기 기계 부품 및 조립품

모든 자동화 수준에 쉽게 통합될 수 있도록 설계된 고기능성 측정 솔루션은, 전기·전자 산업의 빠른 시장 변화에 유연하게 대응할 수 있는 높은 적응력과 확장성을 제공합니다.

전기 및 전자 산업 분야의 공정 모니터링 및 테스트 과제를 위한 압전 센서를 활용한 고속 동적 계측의 이점

타의 추종을 불허하는 정밀도와 내구성을 바탕으로, 최고 수준의 품질과 생산성을 보장하면서 동시에 비용 절감을 실현합니다.

[object Object]

비용 절감

  • 생산성 향상
  • 재료비 절감
  • 더 높은 품질
  • 최적화된 유지보수 및 플랜트 관리
Guarantee and increase quality

품질 보장 및 향상

  • 실시간 모니터링
  • 프로세스 제어
  • 오류 방지
  • 공차 관리
  • 품질 문서화
  • 추적 가능성
  • 정밀도와 높은 반복 정확도
[object Object]

생산성 향상

  • 프로세스 최적화
  • 스크랩 감소
  • 지속적인 모니터링
  • 용량 활용도 향상
  • 계획 및 리소스 최적화
[object Object]

경쟁 우위

  • 높은 품질
  • 짧은 배송 시간
  • 경쟁력 있는 가격
  • 고객 만족
  • 이미지 개선, 고품질 제품 공급업체로서의 자격 부여

압전 및 광학 계측 기술 분야에서 쌓은 오랜 경험과 공정 모니터링, 품질 검사, 품질 보증에 대한 최신 기술을 바탕으로 전체 가치 사슬에 걸쳐 고객을 지원합니다.

모든 자동화 수준에 맞는 고도의 통합 계측 솔루션