전기/하이브리드 파워트레인은 전기 모터, 컨버터, 인버터, 배터리, 심지어 연소 엔진까지 다양한 부품으로 구성된 복잡한 시스템입니다. 이러한 구성 요소들이 상호작용하고 서로 영향을 미치는 방식을 정확히 이해하는 것은 성능 특성화에 있어서 꼭 필요합니다.
이러한 이유로, 고전압 환경에서 지속적으로 변하는 전기 파라미터와 열적 행동을 다루는 동적 차량 시험에는 변화하는 시나리오에 적응할 수 있는 안정적인 솔루션이 필요합니다. 특히 배터리의 온도를 정확하게 모니터링하는 것은 에너지 효율성과 안전성을 바탕으로 한 배터리의 역량을 고려할 때 매우 중요한 주제입니다.