범용적으로 사용 가능: 테이블 장착형 9257B 멀티컴포넌트 동력계는 최대 10kN까지의 측정 범위를 제공하므로 다양한 용도에 적합합니다.
견고함: 9255C는 Kistler 동력계 제품 중 가장 큰 동력계 중 하나로, 견고한 플랫폼으로 중가공에 최적화되어 있으며, 최대 60kN의 절삭력을 측정할 수 있습니다. 또한 이 동력계는 4개 센서의 중심 위에 프리로딩하여 고유 주파수를 최적으로 활용할 수 있습니다.
고정식 동력계는 피에조 일렉트릭 기술을 기반으로 합니다. 이러한 동력계의 설계는 작업물이 가공대에 직접 부착되는 분야에서 특히 공작물에 작용하는 절삭력을 측정하는 데 적합합니다. 해당 동력계는 다양한 스핀들 인터페이스를 갖춘 기계에 범용적으로 사용할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 특히 연구 및 개발 분야에서 활용성이 뛰어난 도구로 입증되었습니다.
범용적으로 사용할 수 있는 당사의 고정식 동력계는 4개의 피에조 일렉트릭 센서를 기반으로 한 3축 측정 플랫폼에 해당합니다. 최대 60kN의 절삭력 측정을 처리할 수 있으며, Kistler는 최대 400x600mm 크기의 커버 플레이트를 제공하며, 측정 범위에 따라 플레이트 크기가 달라집니다. 동력계 9257B, 9255C, 9253B22/23 및 9366C는 밀링 및 그라인딩 작업에 특히 적합합니다. 특히 4개의 센서를 사용한 동력계(9272)의 장점은 드릴링 작업 중 모멘트를 통합적으로 측정할 수 있는 점입니다.
범용적으로 사용 가능: 테이블 장착형 9257B 멀티컴포넌트 동력계는 최대 10kN까지의 측정 범위를 제공하므로 다양한 용도에 적합합니다.
견고함: 9255C는 Kistler 동력계 제품 중 가장 큰 동력계 중 하나로, 견고한 플랫폼으로 중가공에 최적화되어 있으며, 최대 60kN의 절삭력을 측정할 수 있습니다. 또한 이 동력계는 4개 센서의 중심 위에 프리로딩하여 고유 주파수를 최적으로 활용할 수 있습니다.
큰 크기: 고정식 동력계 9253B22/23은 400x600mm 크기의 커버 플레이트가 있어 더 큰 작업물도 안전하게 부착할 수 있습니다. 측정 플랫폼은 4개의 지지대의 중앙을 통해 공작기계 테이블에 장착됩니다. 다른 모든 고정식 동력계에는 베이스 플레이트가 사용되지만 이 경우에는 생략됩니다.
시추공정 전문업체: 9272 4축 고정식 동력계는 플랫폼의 중심에 직접 위치한Mz모멘트뿐만 아니라 3개의 직교 방향으로 작용하는 절삭력을 측정하는 유일한 고정식 동력계로 시추공정을 최적화하기 위한 이상적인 장비입니다.
개별 요구 사항에 맞는 맞춤형 솔루션: 키슬러의 9366C 키트는 연결 준비가 된 상태로 제공되며, 프리로딩 및 보정된 멀티컴포넌트 구성 키트로 요구사항에 충족되는 멀티컴포넌트 측정 플랫폼을 직접 구축할 수 있습니다. 센서는 테이블 위에서 자유롭게 이동할 수 있습니다. 이 키트를 사용하면 300x300mm에서 900x900mm까지의 커버 플레이트를 사용하여 클램핑 솔루션을 구현할 수 있습니다.
압전 측정 기술은 캡처되는 신호의 민감도 및 역학적 측면에서 요구되는 점을 충족시키기에 매우 적합합니다. 절삭 공정 중 발산되는 열 에너지는 일반적으로 바람직하지 않은 신호 드리프트를 야기합니다. 이러한 효과는 특히 매우 높은 스핀들 속도 및 재료 제거율을 갖는 응용 분야에서 두드러집니다. 수평 프리로딩이 있는 고정식 동력계는 열 발생의 부정적인 영향을 크게 줄여 드리프트를 최소화합니다. 이로써 열이 발생하거나 열 차이가 큰 공정에서 정확하게 측정이 가능합니다.
Kistler는 미세가공부터 대형 가공까지 다양한 분야에 적용할 수 있는 temperature-compensated 동력계를 제공합니다. 최적화된 강성과 질량 덕분에 이러한 동력계는 매우 높은 고유 진동수에 도달할 수 있습니다. 모든 멀티컴포넌트 동력계는 밀링, 드릴링 및 분쇄 작업 등에 적합합니다. 9119AA2 및 9129AA의 경우, Kistler는 또한 터닝 작업 중 공구 측 힘 측정을 위한 특별한 어댑터를 제공합니다.
MicroDyn: 9109AA는 높은 강성과 15kHz 이상의 고유 주파수 덕분에 미세 가공의 특별한 도전을 극복하기 위한 최상의 솔루션입니다. 이러한 특성을 통해 1N 미만부터 500N 까지의 스펙트럼 내 측정 범위에 걸쳐 최대 160,000rpm의 속도로 절삭 공정의 힘을 분석할 수 있습니다. 또한 이 장치의 특수 설계로 인하여 사용자는 개별적인 힘 구성을 기반으로 동력계 중앙의Mz모멘트를 계산할 수 있습니다.
MiniDyn: MiniDyn는 9119AA1과 9119AA2 버전으로 구성되어 있습니다. 6kHz 이상의 고유 주파수를 갖는 9119AA1은 최대 60,000rpm의 속도에서 1N~4kN의 힘으로 작용하며 고정밀 가공에 적합합니다.
9119AA2는 세 방향 모두에서 4kHz를 초과하는 고유 주파수를 제공할 뿐만 아니라 클램핑 표면(107x80mm)이 다소 큰 것이 특징입니다. 이를 통해 최대 40,000rpm의 속도로 가공 작업을 분석할 수 있습니다. 9119AA2는 테이블 장착에 적합하며 선반에 장착하기 위한 어댑터가 있는 모듈형 시스템으로도 사용할 수 있습니다.
MidiDyn: MidiDyn 9129AA 다중 구성 동력계는 Kistler에서 판매량이 가장 많은 동력계 모델입니다. –10~10kN의 넓은 측정 범위와 150x107mm의 클램핑 면적을 갖추고 있어 테이블 장착이나 회전 터렛에 설치할 수 있는 모듈형 시스템으로 설계되었습니다.
MaxiDyn: 소형이면서 견고한 9139AA 다중 구성 동력계는 광범위한 측정 범위(최대 30kN)를 갖추고 있어 중가공 공정에서 절삭력을 정밀하게 측정할 수 있습니다.
온도 보상 정지 동력계(9119AA1/2 및 9129AA)는 회전 작업에서 절삭력을 측정하거나 절삭 공정을 분석하고 최적화하는 데에 활용할 수 있습니다.
Kistler는 일반적으로 사용되는 모든 머신 사이드 및 툴 사이드 인터페이스(HSK, VDI 등 포함)를 포괄하는 모든 동력계용 표준 상용 어댑터를 선택할 수 있습니다.
적절한 기계 어댑터를 사용하면 동력계를 Turret Head에 직접 위치시키는 것이 용이해집니다. 그 후 적합한 도구 어댑터를 사용하여 동력계에 위치시킵니다.
가공 공정은 공작 기계, 클램핑 장치, 냉각제 및 재료의 최적의 조화를 이루면 효율적인 비용과 함께 일관성 있는 고품질의 제품을 생산할 수 있습니다.
Kistler의 고정식 동력계는 여러 종류의 가공에 배치되어 절삭력의 정밀하고 매우 동적으로 측정합니다. 수집된 데이터는 공구와 가공 공정을 최적화하기 위한 기반이 됩니다.