신뢰할 수 있고 안정적인 제트 엔진 작동은 안전을 위해 매우 중요합니다. 제트 엔진은 모든 요구사항을 충족한다는 것을 입증하기 위해 제품 수명 주기 내내 여러 가지 측정 활동을 거칩니다.
R&D 단계 시 최대 700°C(1300°F)의 고온 환경에서 진동 및 압력 펄스 측정은 제트 엔진의 작동 상태에 대한 중요한 정보를 제공합니다. 이를 통해 엔지니어링팀에게 개발 진척의 기반을 제공합니다.
이러한 특정 유형의 테스트는 제조 후 및 주요 정비 작업 후에도 수행됩니다. 예를 들어 나중에 제트 엔진의 수명이 다하면 엔진이 제대로 작동하는지 검증하기 위해 동일한 고온 센서가 한계점 성능 테스트에 사용됩니다.