Weigh In Motion systems from Kistler reliably detect overloaded trucks.

주행차량 계측 솔루션

교통 모니터링, 중량 단속, 교량 보호가 간편해 집니다.

노후화된 인프라, 증가하는 교통량 및 과적 차량은 우리 사회에 위협이 되고 있으며, 도로와 교량을 안전하게 유지하기 위한 대책이 필요합니다. Kistler의 첨단 주행차량 계측시스템은 교통 안전을 강화하고, 도로 품질을 유지하며, 교량 인프라를 보호합니다.

전 세계 시스템 통합업체들은  Kistler의 주행차량 계측 솔루션을 고수준 교통 관리 시스템의 일부로 선택합니다.이 솔루션은 신뢰성과 견고성, 높은 정확도, 그리고 손쉬운 통합 덕분에 모든 종류의 도로와 구조물을 보호하고 유지하는 데 사용됩니다.

Kistler - 주행차량 계측 (WIM) 기술 분야의 글로벌 시장 리더

저희는 주행차량 계측 시스템의 글로벌 시장 리더로서 전 세계에서 신뢰할 수 있는 정확하고 신뢰할 수 있는 솔루션을 개척하고 있습니다. 수십 년간의 전문 지식을 바탕으로 Kistler는 움직이는 차량의 실시간, 정확한 차량 중량 데이터의 기준을 높이고 있으며, 동시에 산업 전반에 걸쳐 효율성과 혁신을 주도하고 있습니다.

Crystal icon

100,000개 이상의 라인 센서

전 세계에 설치됨

[object Object]

30년 이상의 혁신

독특한 쿼츠 기술

Global support

50개국 이상

키슬러 교통 솔루션이 현재 사용중인 곳

Kistler의 쿼츠 크리스탈 기술 - 모든 센서의 핵심

주행차량 계측 솔루션은 Lineas의 고정밀 수정 진동 센서를 사용합니다. 이 센서는 모든 교통 상황과 기상 조건에서 일관되게 높은 성능을 발휘하는 것으로 알려져 있습니다.

Lineas 센서는 차량의 바퀴와 차축의 하중을 측정하고, 교통 흐름을 방해하지 않으면서 차량 총 중량을 결정합니다.

쿼츠 기술의 장점을 살펴보세요

도로에 설치된 Lineas 센서는 매우 정확한 측정 신호를 제공합니다.

최고의 품질 기준으로 제조

The Lineas Digital Weigh in Motion sensors are manufactured according to highest quality standards.

쿼츠 압전 측정 기술의 선도적 공급업체로서, 저희는 숙련된 전문가들이 운영하는 첨단 생산 장비를 사용하여 스위스 공장에서 최고의 성능을 달성합니다. 첨단 제조 공정을 통해 모든 단계를 완벽하게 제어할 수 있으므로 모든 단계에서 최고의 품질을 보장할 수 있습니다.

생산 시설 둘러보기
All sensors used for our Weigh In Motion systems are accurately assembled, tested and calibrated inhouse.

각 센서는 밀폐 검사와 기능 테스트를 포함한 철저한 검사를 거칩니다. Kistler의 교정 시스템은 센서 전체 길이에 걸쳐 균일한 감도를 보장합니다. 또한 모든 센서는 출하 전에 100% 테스트되고, 공장 교정을 거치며, 고정밀 장비를 통해 점검되어 스위스 본사에서 신뢰할 수 있는 최고 품질의 제품만이 출고됩니다.

센서의 장점을 살펴보세요

KiTraffic 시리즈의 맞춤형 계량 시스템

KiTraffic 패키지 중에서 다양한 옵션을 선택할 수 있으며, 각 패키지는 교통 데이터 수집부터 단속용 WIM 애플리케이션까지 다양한 요구사항을 충족하도록 설계되었습니다. KiTraffic 주행차량 계측 시스템은 Lineas 센서와 전자장치를 기반으로 한 압전 쿼츠 기술을 사용합니다. KiTraffic Statistics와 KiTraffic Basic은 아날로그 Lineas 센서와 WIM 데이터 로거로 구성되어 있습니다. 단속용으로 인증된 솔루션인 KiTraffic 디지털은 Lineas 디지털 센서, 산업용 전자장치, 그리고 Kistler 소프트웨어로 구성됩니다.

Process reliability

탁월한 신뢰성

KiTraffic 솔루션은 독자적인 전자장치 및 소프트웨어와 Kistler의  고유한 Lineas 쿼츠 WIM 센서를 결합하여, 가장 정밀하고 신뢰할 수 있는 차량 감지를 제공합니다.

[object Object]

원활한 통합

차량 데이터의 원활한 전송을 위한 개방형 데이터 프로토콜은 상위 시스템과의 손쉬운 통합을 보장합니다.

[object Object]

탁월한 정확성

Lineas WIM 센서용으로 특별히 개발된 고급 소프트웨어는 저속에서 고속까지 최고의 정확도를 보장하며 엄격한 OIML 정확도 표준을 충족합니다.

[object Object]

사용자 친화적인 설정

최신 웹 기반 인터페이스를 통해 모든 주행차량 계측 시스템과 사이트를 쉽게 설정하고 교정할 수 있습니다.

The Weigh In Motion system KiTraffic Statistics comprises Lineas Compact sensors and a WIM Data Logger.
KiTraffic 통계

트래픽 데이터 수집을 위한 비용 효율적인 솔루션

  • 정확성
    • 차량 총중량(GVW)의 ±10~15%
       
  • 제공 범위 
    • Lineas 컴팩트 9196A 센서
    • WIM 데이터 로거 
KiTraffic 통계 살펴보기
The Weigh In Motion system KiTraffic Basic comprises Lineas 9195G sensors and a WIM Data Logger.
KiTraffic 기본

과적 차량의 사전 선별을 위한 신뢰할 수 있는 주행차량 계측 시스템

  • 정확성
    •  차량 총중량(GVW)의 ±5~10%
    • OIML R 134 클래스 F10 인증 획득
       
  • 제공 범위 
    • Lineas 9195G 센서
    • WIM 데이터 로거 
KiTraffic 기본 살펴보기
The Weigh In Motion system KiTraffic Digital comprises Lineas Digital sensors, system electronics and Kistler software.
KiTraffic 디지털

직접적인 중량 및 타이어 단속을 위한 최첨단  주행차량 계측 솔루션

  • 정확성
    •  차량 총중량(GVW)의 ±2~5%
    • OIML R 134 클래스 F5 인증 획득
       
  • 제공 범위 
    • Lineas 디지털 9181A 센서
    • Kistler 소프트웨어가 탑재된 산업용 등급 전자 제품
KiTraffic 디지털 살펴보기
Kistler의 주행차량 계측 시스템은 OIML R134, COST 323 및 ASTM E1318-0과 같은 국제 표준을 완벽하게 준수합니다.
신뢰할 수 있는 정확도

Kistler의 주행차량 계측 시스템은 독자적인 Lineas 센서, 산업용 전자장치, 그리고 고급 소프트웨어를 결합한 솔루션으로, 모두 최고 수준의 품질 기준에 따라 개발, 테스트, 생산됩니다. OIML R134, COST 323, ASTM E1318-09 등 국제적으로 인정된 표준을 완벽히 준수하며, 성능에 대한 독립적인 검증을 제공함으로써 신뢰할 수 있고 정밀한 차량 중량 측정을 실현합니다.

Kistler의 주행차량 계측 시스템은 상위 수준의 트래픽 관리 솔루션에 원활하게 통합될 수 있습니다.
유연한 통합 및 네트워킹 구성

차량 치수 스캐너 또는 번호판 인식용 ANPR 카메라와 같은 타사 구성 요소를 추가하여 주행차량 계측 시스템을 쉽게 확장할 수 있습니다.  기계 판독이 가능한 인터페이스와 개방형 데이터 프로토콜을 통해 상위 교통 관리 시스템에 WIM 측정 체인을 원활하게 통합할 수 있습니다.

애플리케이션

Kistler의 주행차량 계측 솔루션은 다음과 같은 광범위한 애플리케이션을 지원하도록 설계되었습니다:

Kistler의  주행차량 계측 시스템은 과적 차량의 중량 단속을 위한 효율적인 차량 사전 선별을 가능하게 합니다.
중량 단속을 위한 사전 선별

주행차량 계측 시스템은 핵심적인 중량 데이터를 빠르게 제공함으로써 교통 단속을 위한 효율적인 차량 사전 선별을 가능하게 합니다. 이 솔루션은 고속 주행 중에도 차량의 총중량, 축하중, 타이어 상태를 자동으로 기록하여, 위반 차량 식별의 성공률을 높이고 단속 기관의 업무 부담을 줄이는 데 기여합니다.

  • 과적 차량 자동 사전 선별
  • 도로 손상 감소 및 운송 업체 간 불법 경쟁 방지
KiTraffic 기본 살펴보기
KiTraffic 디지털 계량 시스템은 과적 차량에 대한 직접적인 중량 단속을 위한 기반을 마련합니다.
직접 중량 단속

법적 요건이 충족되면, 고속 주행 중 주행차량 계측 솔루션을 통한 직접 중량 단속은 대형 차량을 자동으로 검사하는 가장 효율적인 방법이 됩니다. Kistler의 엄격한 정밀도 기준 덕분에 여러 차선에 걸쳐 과적 차량을 정확히 감지하고 즉시 처벌할 수 있습니다.

  • 교통 흐름을 방해하지 않는 연중무휴 적재 위반 자동 단속
  • 과적 차량에 대한 직접적인 과태료 부과를 통해 정지식 계량기 없이도 중량 단속 캠페인의 효과를 획기적으로 향상시킬 수 있습니다.
  • 국가 형식 승인을 용이하게 하는 OIML R134 인증

KiTraffic 디지털 살펴보기
KiTraffic 디지털 계량 시스템은 타이어 이상을 감지하는 자동 타이어 검사 기능을 갖추고 있습니다.
자동 타이어 검사

타이어의 공기압 이상은 육안 검사로는 발견하기 쉽지 않습니다. 자동 타이어 검사(ATS)는 통과하는 모든 상용 차량의 타이어 공기압을 자동으로 모니터링하여 잠재적으로 안전하지 않거나 손상되거나 펑크 난 타이어를 식별하고 도로 안전을 개선하는 데 도움이 되는 주행차량 계측 시스템의 기능 중 하나입니다.

  • 교통 흐름을 방해하지 않고 모든 통과 차량의 자동 타이어 점검
  • 타이어 종류 및 공기압 부족, 펑크, 불일치, 타이어 누락과 같은 이상 징후 감지
  • 기존 Kistler WIM 사이트에 대한 간단한 업그레이드로 사용 가능
KiTraffic 디지털 살펴보기
주행차량 계측 시스템인 KiTraffic Statistics는 자동화된 실시간 교통 데이터 수집을 제공합니다.
교통 데이터 수집

주행차량 계측 솔루션은 실시간 교통 데이터 수집을 통해 인프라 계획을 정교화하고, 도로 유지보수를 최적화하며, 교통 흐름의 균형을 향상시키는 데 기여합니다.

  • 자동화된 논스톱 트래픽 데이터 수집
  • 차량 하중을 안정적이고 정확하게 측정
  • 차량 수 및 분류 데이터에 중량 정보를 추가하여 데이터 강화
  • 특수 운송 차량 추적
KiTraffic 통계 살펴보기
교량 보호는 교량 직전 또는 교량 위에 직접 설치된 주행차량 계측 시스템을 통해 구현할 수 있습니다.
교량 보호

Kistler의 주행차량 계측 시스템은 교통 하중 데이터를 수집하고 과적 차량의 교량 진입을 방지함으로써 전 세계의 교량을 보호합니다.

  • WIM 데이터로 트래픽 부하 분석 및 기대 수명 계산 가능
  • 과적 차량에 대한 보호로 교량 수명 연장
  • 구조적 상태 모니터링 시스템과의 원활한 결합 
구조적 상태 모니터링 살펴보기
주행차량 계측 솔루션은 예를 들어 항만, 광산, 콘크리트 공장 등에서 효율적인 산업용 중량 계측을 가능하게 합니다.
산업용 중량 계측

주행차량 계측 솔루션은 산업용 중량 계측을 효율적으로 관리할 수 있는 강력한 방법을 제공합니다. 이 솔루션은 차량이 주행하는 동안에도 화물 청구, 축하중 확인, 전체 차량 중량 측정과 같은 프로세스를 간소화하며, 항만, 광산, 콘크리트 공장 등에서 효과적으로 활용할 수 있습니다.

  • 시간당 측정 차량의 효율성 향상 및 처리량 증가
  • 법적 계량 규정을 준수하는 OIML R134 인증 획득
  • RFID 송신기 또는 LPR 카메라와 같은 구성 요소와 쉽게 통합하여 향상된 기능 제공
  • 운영 중단을 최소화하는 빠른 설치
주행차량 계측 시스템은 차량 중량에 따라 도로 이용자에게 통행료를 부과하는 데 활용할 수 있습니다.
중량 기반 통행료 시스템

주행차량 계측 시스템은 차량의 중량과 도로에 미치는 영향에 따라 통행료를 부과함으로써 도로 건설을 위한 재원을 확보합니다. 이를 통해 공정한 통행료 부과, 유지보수 비용 충당, 그리고 과적 차량의 도로 및 교량 진입 방지가 가능합니다.

  • 기존 요금 시스템에 쉽게 통합
  • 다차선 확장 가능

손쉬운 설치와 전 세계 지원을 통한 성능 극대화

주행차량 계측 솔루션을 위한 Kistler의 서비스에는 설치 위치 선정, 설치 및 교정, 교육 프로그램 등을 포함한 종합적인 지원이 제공됩니다.
글로벌 지원 및 종합 서비스

Kistler는 전 세계에 걸친 영업 및 서비스 네트워크를 통해 모든 WIM 현장의 성능을 극대화할 수 있는 맞춤형 서비스를 제공합니다. 여기에는 설치 위치 선정, 설치 및 교정 단계에서의 전문 지원, 포괄적인 교육 프로그램, 보증 연장 서비스 등이 포함되며, 이를 통해 각 사용자에게 최적화된 WIM 사용 경험을 제공하고 시스템의 수명을 연장할 수 있습니다.

주행차량 계측 서비스 살펴보기
주행차량 계측 시스템용 Lineas 센서는 모든 종류의 포장도로에 효율적으로 설치할 수 있습니다.
최소한의 작업 간섭으로 효율적인 설치

Lineas 센서는 신속한 설치를 위해 설계되어 있으며, 일반적으로 하루 안에 설치가 완료되며 수년간 신뢰할 수 있는 측정 성능을 제공합니다. 이 센서는 콘크리트와 아스팔트를 포함한 모든 종류의 포장도로에 설치 가능하며, 교통 흐름을 거의 방해하지 않고 도로 폐쇄도 최소화할 수 있습니다. 설치에는 중장비가 필요하지 않으며, 도로 손상도 최소화되어 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 설치 시 포장면에 단지 작은 슬롯만 절단하면 됩니다. 또한, 모듈형이며 유연한 설계를 통해 다양한 차선 폭에 쉽게 적응할 수 있고, 나사나 프레임이 없어 낙하물 위험이 줄어들어, 안전하고 효율적인 설치가 가능합니다.

중량 단속 레퍼런스

뉴욕의 브루클린-퀸즈 고속도로는 직접 중량 단속을 위해 Kistler의 중량 측정 시스템 (WIM)으로 보호되고 있습니다.
브루클린 퀸즈 고속도로(미국)

뉴욕시의 3중 캔틸레버 설계를 갖춘 브루클린-퀸즈 고속도로(BQE)는 과적 차량으로 인해 엄청난 문제에 직면해 있습니다. 과적 차량을 자동으로 식별하는 데 도움을 주기 위해 Kistler의 중량 측정 시스템이 배포되었습니다. 최근 Kistler의 WIM 시스템은 미국 최초의 자동화된 과적 단속 시스템으로 인증되어 운영되고 있으며, 그 결과 과적이 감소하고 있습니다. 수집된 데이터는 교량의 수명을 계산하고 정확한 교통 부하 분석을 수행하는 데도 사용됩니다. "미국 최초의 자동화된 직접 단속 시스템을 구현하는 데 있어 Kistler 및 C2SMART와의 협업이 핵심이었습니다."라고 BQE 설계 구축 및 긴급 계약 담당 전무이사인 Tanvi Pandya는 말합니다.

데이터 수집 및 연구 참고 자료

에르프트슈타트, A1 고속도로 (독일)

독일  RWTH 아헨공과대학교의 고속도로 공학 연구소는 선구적인 “디지털 트윈 도로” 연구 프로젝트에 Kistler의 KiTraffic 디지털 주행차량계측 시스템을 선택했습니다. 2023년 10개의 Lineas 디지털 센서가 별도의 도로 장비나 재포장 없이 독일의 주요 간선도로인 A1 고속도로에 원할하게 통합되었습니다. 이 프로젝트를 위해 특별히 설계된 센서 배치는, 고객의 요구를 충족하고 유연한 설치 구성을 제공하려는 Kistler의 노력을 보여주는 사례입니다.

다리 보호 참조

교량용 중량 측정: Kistler 중량 측정 시스템(WIM)이 장착된 엘 카리조(227m)는 북미에서 두 번째로 높은 다리입니다.
엘 카리조 다리 (멕시코)

북미에서 두 번째로 높은 멕시코의 엘 카리조 고속도로 교량은 2018년에 심각한 교통사고가 발생하여 폐쇄되었습니다. 안전을 강화하기 위해 Kistler 기술을 사용하여 두 개의 WIM(Weigh In Motion) 검문소가 설치되었습니다. 정확한 Lineas WIM 센서로 구성된 WIM 시스템은 지나가는 차량의 차축 하중과 총 차량 중량을 자동으로 측정합니다. 키슬러가 제공하는 WIM 솔루션은 중량 제한을 최적으로 준수하고 전반적인 교량 안전을 개선합니다.

예정된 프로젝트의 성공을 보장하기 위해 WIM 솔루션을 찾고 계신가요?

그렇다면 저희에게 연락하셔서 WIM의 미래를 함께 재정의해 보세요!