추적 가능한 교정은 (DIN EN ISO/IEC 17025에 대한) 인가된 실험실에 의해 수행됩니다. 이는 테스트 및 교정 실험실의 기능 요건을 정의하는 세계적으로 인정받는 표준입니다.

교정 유형
![Traceable calibration [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_CMSGalleryStandard_720x480/hochtemperaturkalilibrierung-15924.webp)
추적 가능한 교정에 이용할 수 있는 측정값
Kistler의 교정 실험실에서는 힘, 토크, 회전 각도, 가속도, 압력을 포함한 다양한 측정값과 전기 측정값에 대한 추적 가능한 교정을 제공합니다. 이와 더불어, 휠 힘 변환기, 다성분 힘 동력계, 회전 토크 센서, 그리고 기타 많은 복잡한 시스템도 교정할 수 있습니다.
고객의 상세한 문의사항을 기꺼이 지원하고 추가 정보를 제공할 것입니다.
힘 센서

힘 센서 및 변환기는 부품을 정의된 요구사항에 부합하기 위해 지정된 방식으로 가압, 성형, 조립할 수 있는 다양한 애플리케이션에 사용됩니다. Kistler는 장비를 더 높은 수준의 표준과 비교하는 교정 서비스를 제공합니다. 장치 및 요구 사항에 맞게 다양한 유형의 교정을 사용할 수 있습니다.
- 다축 센서 교정
- 최대 20 MN까지 힘 교정
- 최대 20 kNm까지 토크 교정
- DIN EN ISO/IEC 17025 공인 실험실
토크 및 각도 센서

오늘날의 산업 생산공정에서 신뢰할 수 있는 나사 조인트가 필요한 경우 신뢰성 높은 토크 공구를 사용해야합니다. 이러한 공구는 지속적인 고성능을 유지하기 위해 그 수명 동안 교정뿐만 아니라 반복적인 검증이 필요한데, 이는 최적의 결과와 지정된 표준을 준수하는 데 핵심입니다. Kistler는 반응 토크를 측정하는 센서는 물론 회전하는 측정축으로 센서를 교정할 수 있습니다.
- ISO 6789 토크 렌치의 교정
- 최대 100 kN·m의 토크 교정
- DIN EN ISO/IEC 17025따라 인증된 실험실
가속도 센서

정확한 가속도 센서는 다양한 애플리케이션에서 진동 또는 진폭을 측정하는 데 필수적입니다. Kistler는 이런 요구사항을 충족하기위해, 1축, 3축, 충격 가속도 센서 및 장치를 위한 교정 서비스 등, 광범위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
- 3성분 센서 교정
- 최대 200 m/s2의 교정
- DIN EN ISO/IEC 17025 따라 인증된 실험실
전기 측정기

Kistler는 완전한 측정체인을 확인하기 위해, DAQ 시스템과 같은 전자 장비의 교정 서비스도 제공합니다. 사용 가능한 주요 전기 측정에는 저항, 전기용량, 전압, 충전, 전류 등이 포함됩니다.
- 정적 및 동적 교정
- 모든 주요 전기 측정기
- DIN EN ISO/IEC 17025 따라 인증된 실험실