공기역학 연구원들은 풍동 테스트를 활용하여 공기가 고체 물체를 지나가며 나오는 영향력을 연구합니다. 해당 모델은 튜브형 터널 중앙에 장착되어 있으며, 이 터널에서 공기가 고체 물체를 통과할 때에는 고출력 팬 시스템에 의해 작동됩니다. 예를 들어, 모델에는 공기역학력, 압력 분포 및 기타 공기역학적 매개변수를 측정하기 위한 센서들로 구성되어 있습니다. 스팅 구성이 있는 모델에는 압전 다성분 힘 센서가 장착되는 경우가 많으며 다른 경우에는 날개 루트에 장착된 동력계가 임계 유동 조건에서 날개의 공기 탄력성 거동을 측정합니다.
Kistler의 압전 센서는 풍동 테스트에 많은 핵심 이점들을 제공합니다. 높은 엄격한 기준을 바탕으로 높은 자연 주파수가 보장됨과 동시에 모델의 편향이 크게 감소하므로 공력 탄성을 측정하거나 천음속 풍동을 측정할 때 중요한 요소가 됩니다. 다른 측정 기술과 달리 압전 센서는 엄청나게 넓은 측정 범위를 제공합니다. 따라서 하나의 센서가 모든 측정 범위, 다양한 공격 각도 및 다양한 에어포일을 커버할 수 있으므로 설치가 간단하고 설치 비용이 최소화됩니다. 또한 견고한 디자인으로 설계된 압전 센서는 과부하에 대해서도 매우 강인합니다. 풍동 테스트에서의 센서 기술에 대한 솔루션을 제공할 수 있는 곳은 Kistler 뿐입니다!