A landing gear testing setup to measure impact forces under real conditions with the help of a piezoelectric dynamometer.

항공기 랜딩 기어 및 브레이크 테스트

착륙은 랜딩 기어 스트럿과 전체 항공기 구조를 엄청난 하중과 충격에 노출시킵니다. 랜딩 기어와 브레이크의 유지관리는 안전에 매우 중요합니다. 항공기 브레이크 동력계 테스트는 지상 주행, 이착륙을 포함한 실제 작동 조건을 시뮬레이션합니다.

항공 엔지니어는 랜딩 기어에 대해 일련의 품질 및 피로 테스트를 실시합니다.. 활주로에서의 착륙은 랜딩 기어가 최대 하중을 받는 경우입니다. 바퀴는 거의 순식간에 착륙 속도로 가속됩니다. 바퀴의 관성 질량은 큰 힘을 생성합니다.  

실제적인 테스트를 위해 랜딩 기어의 바퀴는 착륙 속도까지 가속됩니다. 그런 다음 랜딩 기어를 내려 실제 착륙과 유사한 하중이 발생합니다. 이러한 하중을 측정함으로써 랜딩 기어 설계를 검증할 수 있고 항공기 구조에서 발생하는 힘과 모멘트를 확인할 수 있습니다. 

Kistler는 고객에게 높은 정확도와 매우 짧은 납품 기간이라는 장점을 지닌 완벽한 엔지니어링 솔루션을 제공합니다.


응용 분야의 핵심 기술

보장 및 입증

Kistler는 고객의 니즈에 따라 완벽히 설계 및 보정된 즉시 사용할 수 있는 포스 플레이트를 제공하므로 정확성이 보장되고 하중 범위가 입증됩니다.

높은 고유 주파수 및 높은 정확도

높은 강성과 저누화, 우수한 선형성을 통해 압전 기술은 높은 고유 주파수와 뛰어난 정확도를 달성할 수 있습니다.

유연성

Kistler의 압전 기술을 기반으로 하는 모든 센서는 측정 범위가 매우 넓기 때문에 하나의 센서만으로도 다양한 테스트 및 하중 조건을 처리할 수 있습니다.

Kistler의 용어사전에서 더 많은 정보를 확인하세요.

상담이 필요하신가요?

클릭 한 번으로 전문가를 만날 수 있습니다.