산업용 트럭 계량: 산업 현장에서는 단시간에 많은 수의 트럭을 계량할 수 있어야 합니다.

주행차량계측 (WIM)을 통한 중량 측정 및 청구

항구와 산업 시설을 위한 솔루션을 제공합니다
항만, 광산, 콘크리트 공장과 같은 산업 시설에서 트럭과 상용차의 무게를 재는 효율적인 방법은 무엇일까요? Kistler의 주행차량계측 (WIM) 시스템이 이에 대한 해법을 제공합니다! Kistler의 WIM은 차량이 통과하는 동안 중량을 측정합니다. WIM을 통해 전체 중량을 측정할 때, 중량이 제공하는 정보에 따라 상품의 청구 여부, 축 하중 검사 등 새로운 수준의 효율성을 제공하는 등 혁신적인 측정 솔루션을 제공합니다. 

항구와 산업 시설에서 자체적으로 트럭의 무게를 측정하여 주행차량계측(WIM)으로 처리 시간과 비용을 절약하실 수 있습니다!

OIML R134에 따라 인증된 주행차량계측(WIM)

Kistler의 WIM 시스템은 공인된 계측 표준을 준수하여 항상 신뢰할 수 있는 정밀성을 바탕으로 검증된 정확성으로 차량의 무게를 측정합니다.

신속한 설치, 유지보수가 필요 없는 운영

Lineas 석영 센서를 기반으로 하는 Kistler의 주행차량계측 (WIM) 시스템은 일반적으로 하루 안에 설치되어 특별한 유지보수 비용이 발생되지 않으며. 또한 오랜 기간 동안 신뢰할 수 있는 측정 정보를 제공합니다.

다른 시스템들과 높은 호환성 제공

주행차량계측 (WIM)은 다양한 범위내에서 높은 호환성을 바탕으로 RFID 송신기나 LNR 카메라와 같은 구성 요소를 추가하여 계측할 수 있도록 설계되었습니다.

주행차량계측 (WIM)을 사용함으로써 얻는 이점:

  • 최첨단 석영 측정 기술을 통한 매우 높은 정밀도
  • OIML R134 인증을 받은 법적 표준을 따르는 중량 측정
  • 빠른 설치 가능 (운영이 중단될 시에도 빠른 재설치 가능) 
  • 장기간 운영을 해도 유지비용이 크게 들지 않음
  • 밀봉되고 완전히 내장된 센서 
  • RFID 송신기 또는 LPR 카메라와 같은 타 구성 요소와 유연하게 호환 가능

상담이 필요하신가요?

클릭 한 번으로 전문가를 만날 수 있습니다.