구조적 진동 및 관련 손상은 선박 구조, 선원 편의 및 선박 장비의 수명에 영향을 줄 수 있습니다. Kistler의 측정 기술은 엔지니어가 해상 모드 및 구조 분석에 필요한 데이터를 얻을 수 있도록 지원하므로, 구조물의 반응에 대한 명확한 설명이 가능하며, 이는 설계 사양과 비교하여 평가할 수 있습니다.
선박은 해상에 있는 동안 선박의 움직임과 변형에 영향을 미치는 파도에서 발생하는 다양한 하중에 지속적으로 노출됩니다. 준 정적 응답과 동적 응답의 두 가지 유형의 변형이 구별됩니다. 선박의 동적 응답은 모드 파라미터로 규정할 수 있습니다. 스프링(springing)과 휘핑(whipping)은 선박의 두 가지 관련 동적 응답입니다. 스프링은 연속적인 파 하중에 대한 2노드 굴곡 모드의 정상 상태 공명 진동입니다. 휘핑은 선박 선각 거더(hull girder)의 일시적인 탄성 진동입니다. 휘핑 진동은 일반적으로 더 높은 가속도를 발생시켜 높은 응력과 피로를 생성할 수 있습니다.