휠 포스 트랜스듀서 (Wheel force transducer)


휠 포스 트랜스듀서(wheel force transducer)란?

휠 포스 트랜스듀서는 최신 차량 개발의 주요 요소입니다. 회전하는 휠의 세 가지 힘과 모멘트를 포착하는 다축 정밀 측정 시스템(주로 6 컴포넌트 측정 시스템)입니다.

Custom-made wheel force transducers for performing load measurements to support vehicle development.
Custom-made wheel force transducers for performing load measurements to support vehicle development.

휠 포스 트랜스듀서(wheel force transducer)의 용도는?

휠 포스 트랜스듀서는 승용차, SUV, 상용차, 경주용 자동차 및 산업용 차량과 같은 다양한 차량의 완성 섀시 및 섀시 구성 요소의 개발 및 테스트 용도로 설계되었습니다. 측정 시 휠 포스 트랜스듀서는 표준 휠을 대신하여 타이어 접촉 부분에 작용하는 힘과 모멘트를 측정합니다. 

휠 포스 트랜스듀서는 다음과 같은 차량 개발의 다양한 응용 분야에 사용됩니다.

  • 도로 하중 데이터 수집(RLDA: Road Load Data Acquisition)
  • 차량 서스펜션의 설계 하중 검증
  • 섀시 테스트 장치 조작 시 데이터 기록 및 관리
  • 다축 차량 테스트 벤치 절차 반복
  • 타이어 테스트
  • 타이어 개발

휠 포스 트랜스듀서를 사용할 때 고려해야 할 사항은?

휠 포스 트랜스듀서의 데이터는 안전 관련 부품의 개발 및 치수 측정에 사용되므로 데이터가 높은 정확도를 가지는 것이 매우 중요합니다. 

특히 적합한 용도:

  • 회전하는 휠의 힘과 모멘트 측정
  • 회전하는 휠의 각도 및 각도 속도

휠 포스 트랜스듀서로 측정된 데이터의 정확도는 일반적으로 보정 절차에 의해 분명히 규정됩니다. 

차량 개발에서 휠 포스 트랜스듀서의 장점은?

엔지니어는 도로의 접점 하중을 사용하여 차량을 적합하게 설계합니다. 휠 포스 트랜스듀서는 휠과 차량 허브 사이의 접점에서 직접 힘과 모멘트를 측정합니다. 타이어와 휠 포스 트랜스듀서의 기계적 구조 외에 도로와 차량 허브 사이에 다른 구성 요소가 없으므로, 더 정확히 말하면 이 구조를 통해 하중을 직접 전달할 수 있습니다.

차량 내구성 테스트 및 도로 시뮬레이터와 같은 완성 차량 테스트 벤치에서 테스트 시, 휠 포스 트랜스듀서를 통해 사전 수행된 주행 테스트로부터 수집한 하중 추정에 대한 테스트 및 검증을 정확히 할 수 있습니다.  높은 정확도를 제공하기 위해, 테스트 벤치 위에서 도로에서 사전 측정된 것과 정확하게 일치하는 하중이 동일한 접점과 동일한 센서를 통해 차량으로 전달됩니다.

휠 포스 트랜스듀서는 작동 하중 데이터를 빠르고 간편하게 전달합니다. 스트레인 게이지 솔루션이 작동 부하를 측정하는 대안적인 방법에 해당합니다. 하지만 이 경우 테스트 중인 차량 구성 요소는 측정하기 전에 특별한 준비가 필요합니다. 스트레인 게이지를 테스트 중인 구성 요소에 부착해야 하며 또한 구성 요소를 보정해야 합니다. 휠 트랜스듀서 측정 방법을 선택하면 이 모든 추가 단계를 생략할 수 있습니다.