The new handheld charge amplifiers enable data analysis in situ.

휴대용 차지 앰프 5811A

데이터 기록, 절연 시험 및 품질 보증 - 간편한 방식으로

Kistler의 5811A 시리즈에 속하는 휴대용 차지 앰프, 송신기 모니터, 절연 테스터는 압전 측정 체인에서 모바일 데이터 기록의 새로운 기준을 제시합니다. 이 장치는 맞춤형 측정 모드를 지원하며, 기록 기능과 다양한 시각화 옵션을 갖추고 있으며, IP54 등급의 견고한 설계로 가혹한 환경에서도 사용할 수 있습니다.

버전에 따라, 휴대용 기기는 이동식 측정 장치, 절연 테스트, 기준 측정 도구, 공정 매개변수 테스트 및 검증 도구로 사용할 수 있습니다. 이러한 다기능성 덕분에, 품질 보증, 자율 데이터 기록 및 현장 문제 해결을 위한 이상적인 솔루션이 됩니다.

압전 측정 체인의 정기 유지보수 시, 측정 결과 및 메타데이터의 디지털 문서화 기능을 통해 효율성을 향상할 수 있습니다.

휴대용 차지 앰프 5811A를 4분 만에 이해하기

 

제품 살펴보기

 

휴대용 차지 앰프 5811A의 다기능성 – 다양한 용도에 적합한 측정 모드


휴대용 측정 장비

측정 모드

  • 현장에서 간편한 측정 및 신호 기록
  • 측정 곡선 표시
  • 통계 데이터 (최소, 최대, rms)
  • 데이터 기록: 채널당 최대 50kSps

휴대용 충전 증폭기 5811A – 특징과 장점

배터리 구동 장치로 현장에서 번거로움 없이 측정 가능

휴대성

  • 배터리 구동 차지 앰프와 송신기 모니터로 현장에서 간편한 측정
[object Object]

측정 프리셋

  • 사용자 정의 측정 구성 – 반복 작업시 빠른 조정을 가능하게 하고 효율성을 높임
[object Object]

데이터 기록 및 저장

  • 장치 내 데이터 기록 및 저장 – 품질 보증 또는 추가 분석용으로 사용 가능
외부 시스템과의 연동 (트리거 입력 및 아날로그 출력)

상호 연결성

  • 외부 시스템과의 원활한 상호작용(트리거 입력 및 아날로그 출력) – 더 높은 유연성 제공
진동, 충격, 자유 낙하 및 IP54 테스트 완료 – 가혹한 환경에서의 운용에 적합

견고성

  • 진동 및 충격 테스트 완료 – 가혹한 환경에서도 이상적인 작동 성능 (보호 등급 IP54)
필요에 따라 기능 확장 가능

기능 기반 라이선싱

  • 필요에 따라 언제든지 기능의 범위를 커스터마이즈하고 확장할 수 있습니다
모든 액세서리가 포함된 완벽한 키트

올인원 키트

  • 휴대용 충전 앰프와 송신기 모니터는 모든 액세서리를 포함한 완전한 세트로 제공됩니다
완전한 추적 가능성 보장

추적 가능한 교정

  • 추적 교정된 차지 앰프 및 송신기 모니터 – 기준 측정 체인에서 사용 가능

상담이 필요하신가요?

클릭 한 번으로 전문가를 만날 수 있습니다.