A informação sobre o volume de tráfego e a carga desempenha um papel importante no planeamento de infraestruturas a longo prazo, na melhoria da segurança rodoviária e na otimização da manutenção das estradas. O sistema de Pesagem em Movimento, KiTraffic Statistics, da Kistler, é a escolha ideal para a recolha automática de dados de tráfego em tempo real. O sistema compacto consiste num registador de dados, sensores e componentes pré-cablados que podem ser instalados rápida e facilmente em todas as superfícies das estradas. Os sensores de quartzo, Lineas Compact, são instalados 20 mm abaixo da superfície da estrada, o que tem a vantagem de uma longa vida útil dos sensores e de uma recolha de dados de tráfego precisa.
Estes sistemas ajudam a aperfeiçoar o planeamento de infraestruturas, otimizar a manutenção das estradas e melhorar a uniformidade do fluxo de tráfego. Além disso, os sensores de cristal de quartzo de alta precisão da Kistler suportam facilmente as condições meteorológicas adversas e a alta velocidade do tráfego.
Recolha de dados de tráfego com o sistema de Pesagem em Movimento, KiTraffic Statistics:
- Medição fidedigna e precisa das cargas nos veículos
- Contagem e classificação dos dados com informação de peso
- Aumento da vida útil graças ao exclusivo sensor subterrâneo, Lineas Compact, que é instalado abaixo da superfície da estrada
- Instalação simples em todas as superfícies das estradas
- Sem necessidade de manutenção, mesmo na utilização a longo prazo
- Rápido e fácil de instalar graças aos componentes do sistema pré-cablado
- Integração simples em soluções ITS existentes
- Em conformidade com COST 323 & ASTM E1318-09
O controlo de tráfego automático simplifica o processo de planeamento da manutenção e reduz significativamente os custos.
Tem alguma pergunta sobre os sistemas de Pesagem em Movimento? Estamos sempre prontos a esclarecer a suas dúvidas.