Enquanto elemento central do sistema de ligação, o maXYmos NC monitoriza e controla todo o processo de ligação. Com um ecrã táctil intuitivo e um controlo de sequência integrado, o sistema oferece uma usabilidade excecional e um grau de flexibilidade incomparável, tornando-o adequado para processos de união simples e altamente complexos. O maXYmos NC controla, monitoriza, avalia e documenta curvas XY (por exemplo, força vs. deslocamento) dos processos de união e de prensagem, em conjunto com os módulos de união NC e o servoamplificador IndraDrive que está incluído no sistema. A forma das curvas de medição permite que a qualidade das etapas individuais de produção, grupos de montagem ou mesmo um produto inteiro seja monitorizado e controlado através do SERCOS III, em tempo real. Isto significa que os tempos de ciclo ideais podem ser implementados com a máxima precisão de repetição. Uma vez que os tempos de paragem não planeados são minimizados, a disponibilidade da máquina e a produtividade do processo de produção são aumentadas.
Os sistemas de união eletromecânicos monitorizam, controlam e otimizam as operações de união e de prensagem na indústria automóvel e de abastecimento, além de convencerem, pelas suas vantagens, muitas outras indústrias, como a MedTech ou a indústria dos eletrodomésticos. A monitorização integrada da força/deslocamento é realizada pelo maXYmos NC em tempo real, com documentação completa incluída.
As nossas servoprensas de montagem para sistemas de união eletromecânicos garantem uma qualidade abrangente e a fiabilidade do processo na produção em série. Ajudam a encurtar ainda mais os tempos de ciclo, a reduzir sucata e a aumentar a produtividade.
Estão disponíveis modelos especiais a pedido – com cursos de até 1000 mm, gamas de força de até 600 kN, ou desenhos em ângulo – para que tenha a certeza de que a solução que recebe corresponde exatamente à sua aplicação.