Aquisição, análise e visualização de dados de medição com amplificadores de carga e software da Kistler
Explicados em 4 minutos
jBEAM – o software completo para a análise, a visualização e a descrição de dados de medição – pode ser usado como programa de desktop ou como um sistema de gestão de dados baseado na web (à semelhança do MaDaM).
São vários os fabricantes de veículos e os seus principais fornecedores que já elegeram o nosso software autónomo e multilíngue: para os seus processos de investigação e desenvolvimento, jBEAM fornece-lhes uma solução estratégica e global que inclui funcionalidades de análise de dados, cálculo e relatórios, tanto universais como específicos da aplicação.
Explicados em 4 minutos
O jBEAM permite uma análise abrangente dos dados de teste em motores graças a funcionalidades tais como a identificação automática dos pontos de teste de pressão de velocidade/escape com base em sinais de tempo contínuos. As matrizes do mapa são calculadas e visualizadas quer a nível matemático quer para efeitos de visualização. Também são possíveis gráficos de diferenças mostrando as diferenças de mapas entre dois testes. Como vantagem adicional, o jBEAM permite uma adaptação interativa: os cursores modificáveis manualmente tornam possível definir seções nos mapas que podem então ser calculadas e comparadas. Por defeito, o jBEAM suporta motores de combustão e motores elétricos em dois modos de funcionamento (funcionamento como motor ou gerador). As linhas de alimentação ISO podem ser adicionadas à representação gráfica em qualquer momento.