Sensores de deformação

Os sensores de deformação piezoelétricos da Kistler podem ser utilizados para medições de alta resolução das deformações que ocorrem numa estrutura. Para o conseguir, o sensor é montado numa posição adequada. Se for necessária uma medição indirecta da força, o sensor é calibrado. Os factores relevantes aqui são a geometria da estrutura, o módulo de elasticidade do material e a tensão mecânica. Os sensores de tensão superficial são fixados à estrutura com o parafuso de montagem. A deformação da estrutura é transmitida ao elemento de medição através de fricção estática. Os pinos de medição de deformação necessitam de um furo de montagem cilíndrico no qual o sensor de deformação é então inserido e pré-carregado. A Kistler oferece sensores piezoeléctricos de medição de deformação com alinhamento axial e radial ao eixo do furo.