Sensores de força

Os sensores de força piezoeléctricos da Kistler são a melhor escolha para medir com precisão forças dinâmicas e quase-estáticas de compressão e de tracção.

Os sensores de força piezoeléctricos, respectivamente transdutores de força piezoeléctricos ou células de carga, são perfeitamente adequados para a medição precisa de forças compressivas e de tracção, tanto em aplicações altamente dinâmicas como em processos quase-estáticos. Nas universidades e na indústria, para a investigação básica ou garantia de qualidade: os dados exactos são sempre essenciais para medir características de força e tornar os processos mais económicos. Graças à sua concepção robusta, os sensores de força piezoeléctricos da Kistler mantêm um registo preciso dos processos de força quase-estáticos e altamente dinâmicos, mesmo quando as condições são difíceis. Os nossos sensores de força também podem lidar com medições simultâneas de múltiplos componentes ortogonais de força.

Categorias e filtros

Need a consultation?

Our experts are just a click away

Frequently asked questions

Como é que escolho o sensor de força certo para a minha aplicação?
Considere factores como a gama de medição, a precisão e as condições ambientais para selecionar o melhor sensor de força para as suas necessidades.
Os sensores de força da Kistler podem ser usados em ambientes adversos?
Sim, os nossos sensores de força foram concebidos para suportar condições extremas e fornecer medições precisas mesmo nos ambientes mais adversos. Estes também são selados para proteção de poeiras e água.
Quais são as vantagens da utilização de sensores de força piezoeléctricos?
Os sensores de força piezoeléctricos oferecem elevada rigidez, tempos de resposta rápidos e amplas gamas de medição, tornando-os ideais para medições de força dinâmica em várias indústrias.