Sensores de torque

Nas universidades e na indústria, para a investigação básica ou garantia de qualidade: Os sensores de torque Kistler garantem uma definição precisa dos valores de potência e fricção dos accionamentos, transmissões e bombas. A tecnologia de strain gage (DMS) é uma solução poderosa para medições em veios rotativos, e também para medições dinâmicas e estáticas a longo prazo. Máxima precisão, a estrutura mais rígida possível e estabilidade a altas temperaturas: graças a estes recursos, os sensores DMS podem realizar as tarefas mais exigentes. Os sensores de torque de reacção piezoeléctrica oferecem características convincentes, tais como protecção excepcional contra sobrecarga, alta resolução de sinal e uma vasta gama de frequências. São ideais para tarefas de medição quando as condições são difíceis devido à geometria, gama de temperaturas ou dinâmica.