Uma calibração define-se, basicamente, como “uma atividade que realiza e documenta uma comparação entre um padrão e uma unidade em teste, sob condições definidas, e com uma incerteza de medição relevante”. Uma calibração rastreável num laboratório acreditado é a única forma de garantir a prova metrológica completa – de acordo com padrões internacionais, nacionais ou da fábrica, para cumprir com normas como a IATF 16949.

Calibração em laboratórios acreditados segundo a norma ISO 17025
As calibrações rastreáveis são realizadas por laboratórios acreditados para este fim (de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025). Esta é a norma reconhecida a nível mundial que define os requisitos para a competência dos laboratórios de teste e calibração.
Os laboratórios da Kistler são acreditados por organismos de acreditação nacionais: