Smart Single Station second generation

Smart Single Station

Estação modular de montagem e testagem – uma resposta flexível a todos os requisitos

A estação modular de montagem e testagem — ou “Smart Single Station (SST)” — da Kistler é uma célula de produção completa. A SST é indicada para a operação e utilização autónomas, como uma solução de integração para linhas de montagem existentes.

As unidades de produção precisam de ser flexíveis para que possam responder rápida e eficientemente às mudanças no processo ou nos requisitos de capacidade. É por isso que concebemos a “Smart Single Station” para que possa implementar automaticamente os diferentes processos de montagem necessários em setores de produção como o automóvel e o da eletromobilidade.

Todos os níveis de automatização e um elevado grau de integração – tudo desde uma única fonte

As Estações da Kistler são suportadas por mais de 60 anos de conhecimento em aplicações de medição, junção e testagem. Com base no princípio modular, as SST são montadas com base em peças e sistemas Kistler patenteados e já testados.

É a forma mais rápida e fácil de adaptar a sua produção a novos processos de produção — as nossas estações modulares de montagem e testagem podem ser configuradas para satisfazer as necessidades específicas de cada cliente. Podem ser modificadas em qualquer altura (mesmo ao nível das ferramentas). Implementamos sistemas com todos os níveis de automação, desde estações de trabalho manuais até estações de montagem semi-automatizadas e totalmente automatizadas.

Máxima estabilidade do processo, qualidade do produto, eficiência de recursos e 100 % de rastreabilidade

Todas as aplicações de prensagem e junção — rebitagem, cravação e muitas mais — requerem processos estáveis e reproduzíveis. A tecnologia de medição piezoelétrica, de alta precisão, os sistemas de união eletromecânicos NC integrados/prensas com servoacionamento, e os sistemas de monitorização de processos garantem a máxima estabilidade do processo, uma ótima qualidade do produto e rastreabilidade de 100 %.
Sabia que os sistemas de união eletromecânicos/prensas com servoacionamento conseguem uma eficiência energética muito maior do que os sistemas pneumáticos ou hidráulicos?
 

The re-engineered assembly press workstation designed for automated pressing, joining and inspection processes with integrated force-displacement-monitoring – Smart Single Station 2nd Generation – enables high-precision assembly featuring consistent product quality. It offers high flexibility across various applications and excellent energy efficiency. Learn in this video more about the new features of this servo press workstation. Main improvements include easier handling thanks to illustrated guidance, the redesigned front door, and simplified data export. 
The assembly workstations are equipped with our maXYmos NC electromechanical joining modules (servo press) and the maXYmos NC process monitoring system to guarantee product quality and traceability. For 100 percent quality inspection, the Smart Single STation can also be equipped with high-resolution cameras.

Componentes das nossas estações modulares de montagem e testagem (“Smart Single Stations”)

  • Módulos de prensas com servoacionamento – módulos de junção NC (NCFT, NCFH, NCFS, NCFN, FCFE, NCFR);
  • Ferramentas para prensas com servoacionamento, para pressionar, prender e perfurar, etc.;
  • Servoamplificador “IndraDrive C”;
  • Sistema de monitorização de processos NC, “maXYmos”, para uma monitorização eficiente da força/deslocamento;
  • Tecnologia de segurança e controlo;

O nosso “Joining Competence Center” (JCC) oferece-lhe valor acrescentado!

Cada processo de junção é único — e os seus parâmetros também o são. Convidamo-lo a trabalhar com a nossa equipa no “Joining Competence Center” da Kistler, para otimizar e validar o seu processo de junção antes de ser implementado na SST. Assim, poupará tempo e dinheiro na fase de comissionamento.

Precisa de soluções de automação modulares para montagem e testagem na sua instalação de produção? Quer tudo desde uma única fonte?

Teremos todo o gosto em ajudá-lo! O nosso catálogo inclui tudo — desde peças individuais até à estação completa “Smart Single Station”. Não hesite em contactar-nos!

Vantagens

  • Tudo desde uma única fonte;
  • Configuração personalizada;
  • Excelente flexibilidade;
  • Alto nível de automatização;
  • Alto grau de integração;
  • Eficiência de recursos e rentabilidade;
  • Serviço mundial;
  • Desenvolvido nos nossos “Joining Competence Centers”, em condições realistas.

Precisa de uma consulta?

Os nossos especialistas estão apenas a um clique de distância.