The first wireless RCD with a piezoelectric sensor

Dinamómetros rotativos para medir forças de corte diretamente na aresta de corte

Nos processos de maquinagem , tudo é orientado para o aumento da produtividade. Um dinamómetro rotativo é uma ferramenta de diagnóstico que é inserida diretamente no eixo da máquina/ferramenta. Quando se utiliza um dinamómetro rotativo, as forças de corte que atuam sobre a aresta são medidas diretamente na ferramenta rotativa – mesmo quando os processos de maquinagem  são altamente complexos. O processo de corte pode ser analisado e otimizado com a ajuda dos dados medidos.

Os dinamómetros rotativos da Kistler baseiam-se na tecnologia de medição piezoelétrica. Este método alcança resultados superiores em comparação com outras tecnologias, com uma qualidade de sinal sem igual em todo o mundo. A caraterística principal? A aquisição altamente dinâmica das forças. O princípio da tecnologia piezoelétrica permite alternar as gamas de medição – e, nos dinamómetros rotativos, esta vantagem é plenamente aproveitada quando os utilizadores precisam de selecionar a gama certa. Um único dispositivo garante sempre uma resolução perfeita dos processos de acabamento, bem como dos processos de corte de alto desempenho.

Dinamómetros rotativos sem fios baseados na tecnologia piezoelétrica

Wireless rotating dynamometers with piezo technology can be integrated onto the tool directly with no cables.

Os dinamómetros rotativos sem fios, com tecnologia piezoelétrica, permitem novas possibilidades de medição de alta precisão e de análise de processos, especialmente em combinação com um novo software: a aplicação Piezo Tool System (PTS).

Graças à comunicação sem fios, os cabos na sala de máquinas são agora uma coisa do passado - a caixa recetora consegue transmitir os dados diretamente para um computador. Especificamente desenvolvida para aplicações industriais, a aplicação PTS oferece todas as funções de análise e medição necessárias para uma avaliação eficiente dos volumes de dados - independentemente da sua dimensão. Os dados também podem ser usados para múltiplas funções: mesmo em ferramentas pequenas, por exemplo, cada dente pode ser visto com alta resolução, ou a vida útil da ferramenta pode ser maximizada.

Structure of a wireless rotating dynamometer with a sensor based on piezo technology and crystal disks

Principais funcionalidades:

  • Alta resolução para forças altamente dinâmicas;
  • Medições muito precisas das três forças ortogonais e dos binários;
  • Taxas de amostragem elevadas de até 10 kHz;
  • Medição eficaz da força independentemente do comprimento e do diâmetro da ferramenta;
  • Ampla gama de medição de força com apenas um sensor;
  • Software de análise automatizado (aplicação “Piezo Tool System”).

Dinamómetros rotativos com telemetria de campo próximo e tecnologia piezoelétrica

Os dinamómetros da Kistler permitem medições precisas das forças de corte - aqui um gráfico polar de uma aplicação de fresagem.

Perfuração e fresagem  com dinamómetros rotativos da Kistler

Os dinamómetros piezoelétricos demonstram todas as suas vantagens nas operações de fresagem  e perfuração. Graças à sua elevada rigidez e às suas frequências naturais, estes dinamómetros suportam facilmente as elevadas frequências de passagem dos dentes para fornecer resultados de medição com um nível de precisão que outras tecnologias não conseguem alcançar.

Otimização da tecnologia de maquinagem 

A qualidade da peça, a vida útil da ferramenta e o tempo de maquinagem  dependem de diferentes fatores. Como os dinamómetros rotativos com cabos medem as forças de corte com elevada precisão, fornecem a base necessária para avaliar e otimizar todos estes fatores. Estes incluem:

  • mecanismos de desgaste;
  • identificação de situações de sobrecarga;
  • arrefecimento e lubrificação;
  • características dos materiais;
  • características de fixação da peça de trabalho;
  • vibrações e oscilações em torno da máquina;
  • funcionamento sem carga.
[object Object]

O modelo compacto: Dinamómetro rotativo Tipo 9170A

O dinamómetro rotativo Tipo 9170A é o membro compacto da família de sistemas rotativos da Kistler. Concebido para aplicações em processos de fresagem  e perfuração, este modelo foi especificamente desenvolvido para maquinagem  de alta precisão a velocidades de até 20 000 1/min. 

Devido à sua estrutura compacta, o dinamómetro rotativo com cabo é altamente rígido – pelo que a sua frequência natural é também muito elevada. Graças a estas vantagens, o tipo 9170A atinge a altíssima resolução necessária para medir até 600 engates de arestas por segundo. 

A Kistler oferece-lhe uma vasta gama de interfaces de máquinas comerciais padrão.

Ao efetuar a sua encomenda, escolha a interface da máquina necessária para medir as forças de corte para o seu tipo de maquinagem . Do lado da ferramenta, o mandril de pinça ER32 está disponível por defeito. Tenha em atenção que não pode substituir ou trocar os adaptadores do 9170A porque são integrados.

Precisa de uma consulta?

Os nossos especialistas estão apenas a um clique de distância.