Traffic and speed enforcement can be done in an efficient and legally compliant way with the ES 8.0 from Kistler.

Fiscalização da velocidade

Como uma das principais causas de acidentes de viação, o excesso de velocidade apresenta desafios significativos à Polícia e aos municípios. Os dispositivos de monitorização da velocidade, tais como os sistemas móveis de medição, têm provado ajudar a melhorar a segurança no trânsito — particularmente ao medir e registar correctamente a velocidade de grupos de alto risco, tais como motociclos.

As soluções de controlo de velocidade certificadas da Kistler permitem que a velocidade seja monitorizada de forma flexível numa vasta gama de cenários possíveis: seja um camião, um veículo de passageiros ou uma moto — seja no centro da cidade, numa auto-estrada ou numa passagem de montanha — o sistema, versátil e completo, de controlo de velocidade preciso, baseia-se na mais recente tecnologia de medição óptica com o sensor de um só lado ES 8.0. Facilita a avaliação eficiente dos dados de incidentes graças ao software de avaliação de fácil utilização - a competência integral de quarenta anos de experiência prática garante uma documentação válida em termos legais.

Fiscalização da velocidade em movimento

We've made it simple – to make life simple for you!

The traffic and speed enforcement system ES 8.0 consists of a one-sided sensor, a camera-flash unit and a system case.

A fiscalização da velocidade de veículos através da solução versátil de medição, ES 8.0, da Kistler, baseia-se na mais recente tecnologia de medição ótica, aliada à identificação eficaz do condutor e da matrícula. Permite o controlo automático da velocidade para captar de forma fiável as infrações por excesso de velocidade e não requer qualquer dispositivo fixo na estrada.

A solução de medição da Kistler identifica facilmente várias classes de veículos - e especialmente motociclos - através de várias faixas e medidas em ambos os sentidos de deslocação, simultaneamente, com um único dispositivo. Certificada enquanto instrumento de referência por várias organizações oficiais — ASFINAG, METAS, NMI e PTB —, a tecnologia de medição ótica garante medições válidas por Lei, numa vasta gama de ambientes. A solução móvel pode ser actualizada para uma solução de medição fixa, a qualquer momento, com pouco trabalho.

Fiscalização móvel da velocidade com Kistler – as vantagens:

  • Sistema completo para a medição móvel e válida por Lei da velocidade;
  • Obtenção dos dados fora da estrada, sem limitações
  • Medição precisa independente da classe do veículo, velocidade, terreno ou número de faixas
  • Tecnologia certificada de medição ótica, com software de avaliação eficiente;
  • Solução plug-and-play, sem necessidade de instalação no veículo
  • Medição automática em modo de medição não-intencional, mesmo longe da estrada
  • Completamente sem fios graças à tecnologia de transmissão WLAN encriptada
  • Interface web simples e direta para operação e avaliação com economia de tempo
  • Configuração rápida e longo tempo de funcionamento graças à bateria de longa duração (até oito horas)
  • Possibilidade de conversão para uma solução de medição fixa a qualquer momento

Tem alguma questão relativa à solução de medição otimizada para os seus requisitos específicos? Teremos todo o gosto em ajudá-lo.
 

In-vehicle installation for mobile speed enforcement

We make measurement and transport simple:

The ES 8.0 traffic and speed enforcement system can be integrated into suitable vehicles for more convenience and efficiency.

TRANSPORTING THE EQUIPMENT? That's simple!

The sensor unit, camera equipment, flash unit, router case, rechargeable batteries and tripods can easily be stowed in the cabinets provided for them to ensure safe transportation. Just a few easy steps, and the components are ready to operate. For even more comfort while you measure, we offer tailored in-vehicle installation in several configurations: rear box, integrated measuring station, and 'office on wheels'.
Whether you're using a van, a high-roof wagon or a station wagon, we can supply the right transport solution to meet each customer's wishes – variable, and with TÜV certification.

The ES 8.0 traffic and speed enforcement system: integration as rolling office incl. desk, chair and more.

THE EASY AND EFFICIENT WAY TO WORK!

The 'office on wheels' configuration gives you a workplace that helps you do your job efficiently and safely. Curtains and/or tinted windows give you protection from prying eyes. Optional auxiliary heating makes measurement operations easier in all weather conditions. And last but not least, it's possible to take photographs directly from the vehicle.

Dispositivo fixo de fiscalização da velocidade

The ES 8.0 traffic and speed enforcement system can also be used in a stationary way thanks to special housings.

STATIONARY? That's simple!

For stationary operation, you can also install the ES 8.0 universal traffic and speed enforcement system in special protective housings at a fixed location – only a few simple steps are needed. This allows monitoring of sensitive road sections and accident blackspots without supervision for longer periods of time. It's also easy to switch between mobile and stationary mode, or between multiple stationary systems – on different days of the week, for example. Another possibility is to operate a fixed-location system at weekends and on public holidays only – entirely without officers, 24 hours a day – while the system is used in mobile mode on working days.

The components of the ES 8.0 traffic and speed enforcement system are made for stationary as well as mobile use.

INSTALLATION? That's simple!

  • One speed enforcement system for all operating modes
  • Changing between mobile and stationary modes is flexible and simple
  • Two different time ranges can be set
  • Only one tool is needed

Software de gestão de dados para monitorização do tráfego

A solução de software esoDigitales3-Studio é uma plataforma modular de gestão de dados para a monitorização do tráfego. As suas rotinas abrangentes permitem ao utilizador gerir e processar os dados de medição de forma otimizada – não só para o controlo da velocidade, mas também para infrações em semáforos, por exemplo.

O software de gestão de dados de medição esoDigitales3 simplifica o processamento seguro de violações de tráfego, reduzindo assim o esforço para esta tarefa - poupando tempo e recursos pessoais. O esoDigitales3-Studio permite o processamento de todos os dados recolhidos através de instalações e dispositivos de medição de infrações de velocidade e semáforos, que são aprovados pela instituição metrológica alemã de referência, a “Physikalisch-Technische Bundesanstalt” (PTB).

O pacote completo do esoDigitales3-Studio é composto por quatro módulos. São acompanhados por um assistente que orienta o utilizador em todas as etapas do processo. Assim, nada é deixado ao acaso e todos os dados de casos válidos podem ser processados posteriormente de forma fluída e eficiente.

Vantagens do esoDigitales3-Studio de relance:

  • Solução completa de software de gestão de dados focada na usabilidade e eficiência;
  • Assistente acompanha todas as tarefas em questão para monitorização do tráfego;
  • Composição modular composta pelos quatro elementos: Viewer, Reader, Coordinator e Checkpoint;
  • Funções abrangentes de pesquisa, análise e relatório para um pós-processamento otimizado;
  • Exportação de PDF para tribunais e autoridades responsáveis;
  • Coordenação flexível e controlo dos dispositivos de medição, locais e pessoas.

Multipliers – authorized training managers for traffic and speed enforcement

The following individuals are authorized as training managers (multipliers) in Hesse:

ES8.0

  • Markus Bieber (Kistler Instrumente GmbH)
  • Daniel Bohner (Kistler Instrumente GmbH)
  • Daniel Fimpel (Kistler Instrumente GmbH)
  • Hakan Cakir (Kistler Instrumente GmbH)

ES3.0

  • Daniel Bohner (Kistler Instrumente GmbH)

External:

ES3.0 and ES8.0

  • Franz Zylka (Mobile Messanlagen)
  • Dominik Schöner (DMT company)
  • Dieter Krieger (radarrent GmbH)
  • Ünsal Cokcok (radarrent GmbH)
  • Michael Mensing (Safety First company)
  • Jan Philip Mensing (Safety First company)
  • Daniel Ermler (Firma Limitec Verkehrskontrollsysteme GmbH)

Precisa de uma consulta?

Os nossos especialistas estão apenas a um clique de distância.