Uma união aparafusada fiável depende de vários parâmetros. O parâmetro decisivo para determinar a qualidade de uma junta aparafusada é o coeficiente de atrito. A familiaridade com este coeficiente desempenha um papel vital na conceção de fixadores roscados e juntas aparafusadas, tanto no desenvolvimento de produtos como na produção na indústria 3C.
É necessário para calcular o binário de aperto e a pré-carga resultante que mantém as peças unidas. Esta última depende de uma série de factores que influenciam o coeficiente de atrito, tais como o tipo de cabeça do fixador, a classe de resistência, o revestimento, o microencapsulamento, a lubrificação e muito mais. O coeficiente de atrito deve, portanto, ser determinado com a maior precisão possível.