As ferramentas de precisão, como os moldes de injeção, exigem uma manutenção preditiva.

Sensores para manutenção preditiva na moldagem por injeção

Monitorização de moldes

Conhece o estado dos seus moldes de injeção?

Os moldes de injeção são o recurso mais importante no processo de moldagem por injeção, uma vez que, geralmente, são insubstituíveis. Os danos conduzem inevitavelmente a uma paragem de produção que pode pôr em risco a cadeia de abastecimento. É por isso que a manutenção preditiva é tão importante. Atualmente, este tipo de manutenção é controlado em função dos intervalos de tempo ou das quantidades de produção, obrigando os operadores a fazer a manutenção dos seus moldes mais vezes do que o necessário para garantir sistematicamente a capacidade de produção. Os sensores colocados de forma inteligente no molde podem ser utilizados para monitorizar o estado operacional da ferramenta (monitorização do molde). Os dados de medição objetivos fornecem uma base fiável para permitir intervalos de manutenção alargados.

Disponibilizamos uma gama única de sensores para aplicações específicas:

Gestão da temperatura dos moldes de injeção – sensores de temperatura

Para controlar a temperatura do molde durante a monitorização do molde, a Kistler oferece sensores de temperatura específicos.

A par da pressão, a temperatura é um dos valores de processo mais importantes no processo de moldagem por injeção. Para assegurar uma dissipação controlada e reproduzível do calor do molde, os moldes de injeção são mantidos dentro de um intervalo de temperatura reduzido: isto é conseguido através de um meio de controlo da temperatura (normalmente água) e de um dispositivo de controlo da temperatura. Podem também ser necessárias diferentes temperaturas numa mesma ferramenta.

Uma intervenção de manutenção é indicada se o fluxo do meio através dos canais de controlo de temperatura no molde for impedido e a transferência de calor para a parede da ferramenta for restringida (por depósitos, por exemplo). Um sensor de temperatura simples e económico colocado no molde permite a deteção imediata de avarias neste sistema complexo.

Fluxo de força e deformações no molde de injeção – monitorização do molde com sensores de tensão

Os sensores de deformação da Kistler ajudam a detetar deformações do molde de injeção numa fase inicial.

O molde de injeção é um sistema altamente sobrecarregado, composto por um grande número de componentes. Tem de suportar as elevadas pressões de injeção na superfície projetada da peça moldada e, por sua vez, é comprimido pela força de aperto da máquina de moldagem por injeção. Este sistema de forças requer uma estrutura de ferramenta muito rígida e equilibrada. 

Qualquer deformação leva a um maior desgaste dos componentes móveis e ao atrito da linha de corte sensível. A instalação de sensores de tensão ajuda a detetar alterações graduais, evitando assim danos dispendiosos e períodos de inatividade.

Ejetor do molde de injeção – monitorização do molde com sensores de força

Para garantir o posicionamento correto da pastilha, recomenda-se a monitorização do molde durante a moldagem da pastilha.

A contaminação pode fazer com que os ejetores fiquem lentos ou emperrem. A medição da força do ejetor fornece informações sobre o estado do ejetor, pelo que se podem tirar conclusões sobre a presença de depósitos na cavidade, que exigiriam então uma limpeza. 

Outras aplicações para a medição da força na ferramenta incluem a monitorização de placas de suporte ou barras deslizantes. 

Monitorização do molde – monitorização da sobremoldagem de inserções

A manutenção preditiva baseada na medição da força do injetor permite detetar depósitos na cavidade.

A sobremoldagem de inserções é um procedimento comum na moldagem por injeção. É essencial monitorizar se a inserção foi colocada corretamente para que a ferramenta não seja danificada se (por exemplo) a fusão penetrar em áreas funcionais do molde. Podem ser utilizados sensores óticos ou indutivos para a monitorização.

Precisa de uma consulta?

Os nossos especialistas estão apenas a um clique de distância.