As calibrações rastreáveis, também designadas vulgarmente como acreditadas, são realizadas por laboratórios acreditados (segundo a DIN EN ISO/IEC 17025). Esta é a norma reconhecida a nível mundial, que define os requisitos para a competência dos laboratórios de teste e calibração.

Tipos de calibração
![Traceable calibration [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_CMSGalleryStandard_720x480/hochtemperaturkalilibrierung-15924.webp)
Medições disponíveis nas calibrações rastreáveis
Os laboratórios de calibração da Kistler oferecem calibrações rastreáveis para numerosos instrumentos de medição, incluindo força, binário, ângulo de rotação, aceleração e pressão, e também para instrumentos de medição elétricos. Além disso, podemos calibrar transdutores de força de rodas, dinamómetros de força multicomponentes, sensores de binário rotativos e muitos outros sistemas complexos.
Teremos todo o gosto em responder às suas perguntas e fornecer-lhe mais informações.
Sensores de força

Os sensores de força e transdutores são utilizados em várias aplicações onde as peças são pressionadas, moldadas ou montadas de uma forma específica para satisfazer os requisitos definidos. A Kistler oferece serviços de calibração que comparam o seu equipamento com um padrão de nível superior. Estão disponíveis diferentes tipos de calibração de acordo com o seu dispositivo e requisitos:
- Calibração de sensores multicomponentes;
- Calibração de força de até 20 MN;
- Calibração de torque de até 20 kNm;
- Laboratórios acreditados segundo a DIN EN ISO/IEC 17025.
Sensores de torque e ângulo

Ferramentas de torque de confiança são essenciais sempre que são necessárias juntas roscadas seguras nos processos de produção industrial. Para além da calibração, estas ferramentas necessitam de verificação contínua ao longo da sua vida útil para manter um elevado desempenho constante – a chave para resultados excelentes e conformidade com as normas especificadas. A Kistler é capaz de calibrar sensores que medem o torque de reação, bem como sensores com eixos de medição rotativos.
- Calibração de torquímetros de acordo com a ISO 6789;
- Calibração de torque de até 100 kNm;
- Laboratórios acreditados segundo a DIN EN ISO/IEC 17025.
Sensores de aceleração

Sensores de aceleração precisos são essenciais para medir as vibrações ou oscilações em várias aplicações. Para responder a esta necessidade, a Kistler oferece uma vasta gama de soluções personalizadas, que incluem serviços de calibração de sensores e dispositivos de aceleração uniaxial, triaxial e de choque.
- Calibração de sensores com 3 componentes;
- Calibração de até 200 m/s2;
- Laboratórios acreditados segundo a DIN EN ISO/IEC 17025.
Medições elétricas

Para verificar cadeias de medição completas, a Kistler também oferece serviços de calibração para equipamentos eletrónicos, tais como sistemas de DAQ. As principais medidas elétricas disponíveis incluem resistência, capacitância, voltagem, carga e corrente, etc.
- Calibração estática e dinâmica;
- Todas as principais medidas elétricas;
- Laboratórios acreditados segundo a DIN EN ISO/IEC 17025.