A Kistler, Estugarda, oferece ensaios não destrutivos (NDT): ensaios radiográficos digitais (DR) e ensaios de penetração de corantes fluorescentes (PT)

Ensaios não destrutivos (NDT) de materiais na Kistler, em Estugarda

Nos testes a veículos, a capacidade de carga e a qualidade dos materiais usados nas peças do veículo representam os principais fatores de precisão e segurança. Os ensaios não destrutivos de materiais fornecem informações importantes sobre os danos mais ínfimos, ajudando a melhorar a segurança dos veículos e a tornar os procedimentos mais eficientes.

Para garantir que as peças estão livres de materiais danificados, recomendamos a realização de inspeções regulares pela nossa equipa de assistência.

Identifique rapidamente os defeitos com testes radiográficos digitais e ensaios por líquido penetrante não destrutivos

Para identificar fragilidades – como pequenas fissuras ou poros no volume ou na superfície dos materiais –, usamos dois procedimentos não destrutivos:

  • Testes radiográficos digitais – também conhecidos como radiografias digitais (RD) – segundo a norma DIN EN 13068-3;
  • Ensaios por líquido penetrante, segundo a norma DIN EN ISO 3452-1.

Principais vantagens dos ensaios não destrutivos de materiais realizados pela Kistler, em Estugarda:

  • Avaliação exaustiva das peças, realizada por peritos certificados segundo a norma DIN EN ISO 9712;
  • Relatórios de testes em conformidade com as normas: a documentação inclui uma análise detalhada de todos os resultados, com base em radiografias digitais de alta resolução (os ensaios de penetração de corantes também são documentados com imagens);
  • Prazos de entrega excecionalmente curtos: analisamos as suas peças em poucos dias úteis após a receção dos artigos.

Que peças podemos testar?

Naturalmente, testamos peças de todos os fabricantes.

  • Componentes individuais não rotativos,
    como cabeças de cilindros, caixas de engrenagens, travessas (chassis auxiliar), tubagens de escape, suportes/bases de baterias, campânulas de embraiagens e peças semelhantes;
  • Componentes rotativos – como jantes, ou os nossos transdutores de força das rodas RoaDyn.

Ensaios radiográficos digitais

Digital radiographic testing involves two-dimensional imaging of the test object to map its density.

Os ensaios radiográficos digitais envolvem imagens bidimensionais do objeto de teste para mapear a sua densidade. Usamos sensores digitais em vez de películas. As imagens de raio X podem ser enviadas diretamente para si, com alta resolução. Assim, pode interpretar os resultados mais depressa, pelo que necessita de menos tempo para processar as suas encomendas.
O nosso equipamento permite a radiografia de peças com espessura de parede de até 18 cm, dependendo do tipo de material.

Vantagens:

  • Testes com o novo GE X|Cube 225 kV;
  • Radiografias de alta resolução em formato .tif;
  • Testes de materiais metálicos e não metálicos.

Ensaios por líquido penetrante

In dye penetrant testing, a special fluid is applied to the material's surface; thanks to its good ability to penetrate voids, it seeps into any cracks that are present.

Nos ensaios por líquido penetrante, é aplicado um líquido especial à superfície do material – graças à sua boa capacidade de infiltração em cavidades, penetra em todas as fendas. Após a extração do líquido, as fissuras ou pontos porosos são tornados visíveis através da aplicação de um revelador de contraste de cor.

Vantagens:

  • Ensaios por líquido penetrante com a nova estação Karl Deutsch (KD);
  • Deteção de fissuras tão pequenas quanto 1 micrómetro;
  • Permite a análise de todos os materiais metálicos.