As pontes são a espinha dorsal das infra-estruturas em quase todos os países do mundo. O envelhecimento, o aumento do tráfego, a sobrecarga de veículos e as condições climatéricas extremas colocam muitos desafios. A questão que se coloca agora é: como é que os proprietários e operadores de pontes podem salvaguardar as suas estruturas de uma forma eficiente e responsável? Prolongar a vida útil das pontes e prevenir falhas são os principais objectivos, que exigem soluções comprovadas e eficientes de Monitorização da Saúde Estrutural (SHM).
O novo software baseado na nuvem da Kistler combina a Monitorização da Saúde Estrutural com a Pesagem em Movimento
Winterthur, Abril 2025 – Com a sua nova plataforma de software baseada na cloud, a Kistler pode agora oferecer soluções completas de Monitorização da Saúde Estrutural - do sensor aos dados - em combinação com o sistema Weigh In Motion. Os operadores de pontes beneficiam de dados precisos e altamente disponíveis sobre o comportamento real das infra-estruturas e das cargas de tráfego, e podem utilizar funcionalidades de software melhoradas para monitorização automática e alerta em caso de danos. Desta forma, o desempenho global da ponte é cuidadosamente avaliado utilizando informações específicas do local, permitindo intervenções direcionadas para melhorar o estado da ponte, prolongar a vida útil e garantir a segurança estrutural.

Uma solução completa de Monitorização do Estado Estrutural para pontes
É muito difícil determinar e monitorizar o estado estrutural de uma ponte recorrendo apenas a inspecções - estas são meramente qualitativas e realizadas em intervalos longos. Para uma avaliação estrutural abrangente, há muitos parâmetros a considerar, como a vibração, a tensão, a carga do tráfego, o vento e muitos outros. Cada ponte é diferente e requer uma solução individual, adaptada às suas condições específicas e às necessidades do operador. Uma solução SHM completa da Kistler - do sensor aos dados - responde a estes desafios e proporciona uma monitorização e proteção automatizadas da ponte 24 horas por dia, 7 dias por semana.
A mais avançada tecnologia WIM totalmente integrada no SHM da Kistler
O sistema SHM da Kistler é fornecido com o sistema Weigh In Motion exclusivo da Kistler, que monitoriza o tráfego 24 horas por dia, 7 dias por semana e determina automaticamente as cargas por eixo e por veículo com a maior precisão a qualquer velocidade, sem perturbar o tráfego. Os principais dados de tráfego são capturados e disponibilizados facilmente na plataforma de dados SHM, com informações como cargas de veículos, veículos sobrecarregados e cargas de tráfego acumuladas que passam pela ponte. Os sistemas WIM da Kistler integram-se perfeitamente com a Monitorização da Saúde Estrutural para fornecer uma solução combinada que fornece um conjunto de dados perfeitamente sincronizado para a maioria das avaliações avançadas dos parâmetros estruturais da ponte em combinação com dados de tráfego reais.
Plataforma de software all-in-one baseada na cloud
O software SHM na cloud da Kistler armazena todos os dados recolhidos de forma segura e contínua. Pode combinar parâmetros estruturais, ambientais e de tráfego, de modo a fornecer uma imagem altamente precisa das alterações no estado da ponte. Todos os dados estão disponíveis a qualquer altura e em qualquer lugar a partir da cloud da Kistler. Para além disso, a plataforma de software baseada na cloud oferece uma variedade de funcionalidades especiais que beneficiam os operadores de pontes: As notificações e os alarmes fornecem informações imediatas quando as condições se alteram ou quando os limites definidos são ultrapassados. Os accionadores podem ser definidos para recolher facilmente conjuntos de dados relevantes em caso de eventos especiais (acionamento baseado em eventos) ou numa base regular (acionamento baseado no tempo).
David Cornu, Diretor de Soluções de Tráfego da Kistler, afirma: "Os sistemas SHM & WIM da Kister asseguram a recolha de um conjunto de dados abrangente, robusto, altamente preciso e sincronizado, medindo todas as acções e resistências na ponte. Isto permite uma comparação direta da capacidade da ponte com as cargas efectivas, proporcionando uma visão precisa do seu desempenho global."
O serviço completo assegura a adaptação perfeita da solução combinada SHM e WIM
Uma gama dedicada de serviços assegura que os clientes obtêm a solução correta para a sua estrutura e cenário específicos. Os engenheiros da Kistler prestam assistência na avaliação da infraestrutura, conceção do sistema, instalação e funcionamento. Desta forma, os clientes beneficiam de uma solução SHM personalizada que é adaptada às suas necessidades.
A nova plataforma de software SHM complementa a solução completa da Kistler, que inclui sensores montados em pontes, unidades de aquisição de dados e software de gestão de dados na cloud para Monitorização da Saúde Estrutural. Com as suas tecnologias combinadas WIM e SHM, a Kistler centra-se na mais elevada qualidade de dados, na elevada disponibilidade de dados, na facilidade de utilização e na conformidade com as diretrizes de monitorização de pontes. A solução abrangente pode ser utilizada em qualquer tipo de ponte e é fácil de instalar, configurar e operar.