A Kistler é líder mundial em tecnologias de medição dinâmica. Visamos a qualidade e a máxima precisão — objetivos que se aplicam não só aos nossos produtos, mas também ao nosso serviço.
Cada instrumento de medição está exposto a influências ambientais ao longo da sua vida útil — desgaste, sobrecarga, vibrações ou choques podem falsificar os valores medidos sem que o utilizador se aperceba. É por isso que as calibrações regulares são essenciais para garantir a precisão e fiabilidade das soluções de medição.
As calibrações criam valor acrescentado
Uma calibração fornece respostas claras a perguntas sobre as características metrológicas de um instrumento de medição:
- Será que mede com precisão adequada?
- Quão boa é a repetibilidade?
- Tem uma característica linear?
Calibrações regulares são a única forma de obter respostas a estas perguntas. Calibrações repetidas — idealmente realizadas pelo mesmo prestador de serviços — fornecem os dados de que necessita para avaliar o instrumento de medição. Estes dados fornecem uma base fidedigna para definir intervalos de recalibração e tomar outras decisões.
Kistler é o seu parceiro credenciado para calibrações rastreáveis, em conformidade com a DIN EN ISO/IEC 17025
Calibrações rastreáveis e calibrações periódicas de instrumentos de medição são essenciais para assegurar que as medições sejam precisas. A Kistler responde a esta necessidade com uma gama abrangente de serviços de calibração adaptados às necessidades individuais dos nossos clientes.
As calibrações rastreáveis são realizadas por laboratórios acreditados para o efeito. Uma calibração rastreável é a única forma de garantir uma prova metrológica completa de acordo com normas nacionais ou internacionais — um pré-requisito para o cumprimento de normas como a IATF 16949.