Complete solution: the Kistler servo press for medical device assembly and testing comprises NCFT joining module, servo amplifier and NC process monitoring.

Prensa servo-acionadas – montagem e testagem segura de dispositivos médicos

A solução completa e conveniente

A nossa prensa servo-acionada para montagem e teste de dispositivos médicos é uma solução completa e conveniente - que inclui o nosso sistema de monitorização de processos maXYmos NC e o módulo de união NCFT 2157B — é concebida para aplicações no campo da união eletromecânica, permitindo realizar inserções de peças (press-fit) em dispositivos médicos.

O maXYmos NC controla, monitoriza, avalia e documenta as curvas de força-deslocamento em processos de união e de encaixe realizadas pela prensa, exclusivamente em conjunto com os módulos de união NC e o servo-amplificador IndraDrive, que está incluído no sistema.

O nosso módulo de união NCFT 2157B possui um eixo linear com um sensor de força piezoelétrico integrado no cilindro e controlo integrado. Foi concebido para realizar uniões onde ocorram forças relativamente baixas. Dois desenhos diferentes que permitem satisfazer numerosas aplicações e realizar uma grande variedade de peças componentes e produtos. 

Vantagens do sistema completo de prensa servo-acionada da Kistler para a montagem e testagem de dispositivos médicos:

  • Não há necessidade em procurar componentes adequados e ter de instalá-los
  • Monitorização integrada de processos com maXYmos NC — mesmo os “novatos” podem facilmente gerir a parametrização
  • Módulo de união eletromecânica — NCFT 2157B

Módulo de união NCFT 2157B - características:

  • Adequado para utilização em espaços confinados
  • Gama de medição de 0,05 kN a 1,5 kN
  • Telemetria assegura a máxima precisão de medição
  • Alta proteção contra sobrecarga dos sensores
  • Excelente dinâmica até 400 mm/s para um ciclo de tempo muito curto
  • Comutação integrada entre duas gamas de medição
  • Duas versões:
    • Desenho linear com 100 mm de curso
    • Desenho em ângulo com 250 mm de curso

Prensas servo-acionadas – máxima eficiência energética durante a montagem e testagem

Prensas servo-acionadas (sistemas de união eletromecânica) ajudam-no a conseguir poupanças de energia até 90%, por exemplo, em comparação com os sistemas pneumáticos*, para reduzir significativamente o seu Custo Total de Propriedade (TCO), bem como as suas emissões de CO2. E isso significa que também está a ajudar a proteger o ambiente!

Características específicas de cada aplicação do maXYmos NC – opcional:

  • Gestão integral pelo utilizador
  • Auditoria:
    • Registo e monitorização de todas as alterações aos processos de teste, com tempos e identificação do utilizador para uma rastreabilidade total de cada produto individual para transferência e cópia de segurança.
    • Armazenamento em ficheiros protegidos contra a escrita.
  • Segurança:
    • Bloqueio opcional das portas de comunicação para integração segura na estrutura de dados do cliente.
  • Documentação completa: para Qualificação da Instalação (IQ) e Qualificação Operacional (OQ) com base em listas de verificação preparadas.
  • Drivers de impressão integrados para documentação em papel dos registos de teste.


* Estudo da Universidade de Kassel (2012)