A Kistler oferece uma tecnologia abrangente de medição de colisões e know-how para uma vasta gama de testes de segurança de veículos.

Segurança automóvel e testes de colisão

Salvar vidas dia após dia

Com cada vez mais automóveis nas estradas e condições de tráfego mais complexas, os requisitos para a segurança dos veículos estão a tornar-se ainda mais rigorosos. Os fabricantes de automóveis realizam testes de colisão exaustivos para os aproximar do programa “Vision Zero” e melhorar a segurança no tráfego rodoviário. Quer sejam utilizados sistemas de pré-colisão, colisão ou pós-colisão, todos precisam de tecnologias de medição de última geração para alcançar estes objetivos vitais.

Prepare e execute testes de colisão — de forma rápida e conveniente — com o conhecimento e a tecnologia de medição da Kistler

Kistler, líder mundial no fornecimento de sistemas, oferece soluções baseadas em tecnologia de medição para testes de segurança a veículos. A nossa gama inclui sensores de alta precisão, sistemas de aquisição de dados fidedignos, bonecos também designados por dummies ou manequins para testes de colisão (dispositivos de teste antropomórficos), serviços personalizados e software de aplicação abrangente para medições complexas no setor automóvel. Valendo-nos da nossa experiência em tecnologia de medição, oferecemos sistemas completos para testes de colisão em veículos e componentes, assim como soluções específicas para clientes do segmento.

Os sistemas de medição de colisões são utilizados há mais de 15 anos. Os componentes novos ou reformulados costumam ser adicionados durante a vida útil de um sistema, e os dados adquiridos atingem proporções enormes — por isso, o nível de complexidade aumenta. É por isso que a Kistler tem sempre em conta os requisitos evolutivos ao desenvolver novos componentes.

Não nos limitamos a vender produtos — assumimos a responsabilidade por todos os processos, para que funcionem perfeitamente

Confie no principal fornecedor de sistemas de medição para sistemas de colisão. Estamos mesmo ao seu lado. Um engenheiro especializado cuidará das suas necessidades individuais. Oferecemos sensores de alta precisão, sistemas de aquisição de dados fiáveis — incluindo barreiras de colisão totalmente equipadas e dummies de última geração —, assim como software de aplicação para lidar com medições complexas. O nosso serviço de apoio inclui reparações no local, serviços de peças sobressalentes e de calibração. 

Beneficie dos sistemas de medição para testes de colisão

Os sistemas de medição de testes de colisão de veículos da Kistler apoiam-no na preparação, execução e pós-processamento de testes de colisão.

A nossa tecnologia de medição desempenha um papel fundamental na preparação, execução e processamento dos testes de colisão. Os nossos sistemas de medição caracterizam-se pela simplicidade de instalação e facilidade de operação. As configurações automatizadas poupam tempo e dinheiro, com garantia de resultados rápidos. Com dados de medição precisos como base, os nossos sistemas inovadores fornecem conhecimentos valiosos para os criadores de sistemas de segurança automóvel.

Vantagens:

  • Catálogo completo de sistemas para testes de colisão automóvel, testes de deslize e testes de componentes
  • Soluções completas para todos o sistemas
  • Sistemas de aquisição de dados fiáveis e de alta resolução, tais como o KiDAU
  • CrashDesigner como software simples que funciona com todos os sistemas de DAS de colisão da Kistler
  • Alterações flexíveis
  • Documentação completa

Beneficie das soluções integradas de aquisição de dados nos dummies de teste

Systems for in-dummy data acquisition in crash tests from Kistler require zero volume and are set up quickly.

Os manequins de teste de colisão são usados para medir a aceleração, o impulso e a força que atua sobre os seres humanos sujeitos a acidentes e explosões. Fornecemos tecnologia de sensores de alta precisão e soluções integradas de aquisição de dados de última geração para todos os tipos de bonecos. A oferta extensa de software torna a preparação e execução de testes de colisão rápida e conveniente.

Vantagens:

  • Posicionamento simples dos bonecos de teste
  • DAS de volume zero dentro dos bonecos de teste
  • A aquisição de dados incorporada não influencia o comportamento do boneco de teste porque apenas um cabo do sistema é ligado
  • Mais de 25 000 canais de aquisição de dados sobre o boneco, presentes no mercado
  • Aquisição de dados autónoma
  • CrashDesigner como software simples que funciona com todos os sistemas de DAS de colisão da Kistler
  • Documentação completa

Beneficie dos sensores de colisão da Kistler

Kistler offers crash sensors for vehicles, every dummy type, also high-precision force measurement systems (load cell walls).

A precisão na medição da aceleração, do impulso e da força em caso de acidente é essencial para o desenvolvimento de sistemas de segurança ativa e passiva dos veículos. Oferecemos tecnologia de ponta para sensores de veículos, paredes de células de carga de alta precisão para medição de força e sensores para cada tipo de boneco de teste.

Vantagens:

  • Catálogo completo de sensores para bonecos de teste, tais como células de carga, acelerómetros e sensores de deslocamento
  • Os sensores podem ser totalmente integrados a pedido (sensores nos bonecos de teste)
  • Barreiras de colisão equipadas em conformidade com NHTSA, IIHS e EuroNCAP
  • Tecnologia de sensores para medições altamente dinâmicas
  • Documentação completa

Aproveite os nossos bonecos para testes de colisão

Kistler offers a broad range of  state-of-the-art crash test dummies segment.

O nosso catálogo de bonecos para testes de colisão inclui dispositivos masculinos, femininos e “biofidélicos” (semelhantes à constituição humana). Os bonecos são usados em todo o mundo por autoridades jurídicas, seguradoras e reguladores, fabricantes automóveis e fornecedores de produtos de segurança, bem como fabricantes de cadeirinhas para crianças.

Vantagens do THOR:

  • DTI pronto, até 288 canais;
  • Possibilidade de configuração segundo a NHTSA ou EuroNCAP;
  • Instrumentação padrão ou opcional, de acordo com os requisitos do cliente;
  • O boneco THOR-50M cumpre os requisitos da TB026 e do fornecedor oficial de bonecos para testes, EuroNCAP;
  • Loja completa – bonecos, instrumentos, tecnologia DTI dentro dos bonecos – tudo numa única fonte.

Precisa de uma consulta?

Os nossos especialistas estão apenas a um clique de distância.