Force plates with digital technology enable biomechanical measurements during sprinting.

Tecnologia de plataformas de força digitais:

A revolucionar as medições biomecânicas

A tecnologia digital está a mudar o mundo. Na Kistler, lideramos a transformação digital do desporto, da investigação e da ciência, integrando o poder da tecnologia digital em toda a nossa gama de plataformas de força e soluções biomecânicas. A revolução já começou com a nova geração de plataformas de força de renome mundial, com tecnologia de sensores de alta precisão – a digitalização, mais os 60 anos de experiência de sucesso da Kistler somam-se ao padrão de ouro em medição dinâmica.

Vantagens da nossa tecnologia de plataformas de força digitais

With digital technology an unlimited number of force plates can be connected over long distances with minimal cabling effort.

Precisão e qualidade de sinal imbatíveis:

  • A mais alta resolução de medição no setor da biomecânica (aquisição de dados de 24 bits por canal);
  • Excelente qualidade de sinal e baixo ruído;
  • Sincronização com o PTP (Precision Time Protocol) em microssegundos;
  • Altas taxas de amostragem selecionáveis.

Altamente versátil:

  • Vasta gama de aplicação com apenas duas gamas de medição (alta e baixa);
  • Número ilimitado de plataformas de força pode ser sincronizado; 
  • Até 16 plataformas de força digitais numa só cadeia (conceito daisy-chaining – múltiplas cadeias podem ser interligadas);
  • Sem perda de qualidade do sinal em distâncias de até 100 m.
Digital force plate technology does not require a DAQ box but provides a direct digital signal output.
Configuração fácil e rápida das plataformas de força digitais: 
  • O “plug-and-play” poupa tempo e trabalho;
  • Sem necessidade de dispositivo distinto para a aquisição de dados;
  • A cablagem é reduzida ao mínimo absoluto;
  • “SDK interface” (servidor de dados) para integração versátil em sistemas de terceiros.

Tecnologia de sensores + eletrónica digital da Kistler – uma combinação brilhante!

A sprinter runs on a sprint track under which digital force plates are installed.
Tecnologia de plataformas de força com a mais alta qualidade de dados

Mesmo nos processos de medição biomecânica altamente complexos, todas as sequências dinâmicas de movimento devem ser registadas com precisão. No sprinting, isto significa que cada contacto do pé no solo e sua elevação, bem como forças em rápida ascensão e em mudança abrupta, devem ser medidas com precisão. É exatamente aqui que os sensores piezoelétricos incorporados nas nossas plataformas de força se destacam dos extensómetros. Graças à sua elevada frequência natural nas 3 direções de força, bem como às características de amortecimento elevadas, as plataformas de força piezoelétricas proporcionam excelentes respostas dinâmicas de impulso e captura altamente precisa das sequências dinâmicas de movimento.

3D force plate from Kistler: for dynamic applications in biomechanics with digital output.
Sem perda de informação durante a aquisição de dados graças à eletrónica digital:

Graças à elevada taxa de amostragem da tecnologia da plataforma de força digital de Kistler, os sprints e outras sequências dinâmicas de movimento são registados com todos os detalhes na sua complexa totalidade. Em conjunto com a alta resolução e o mínimo ruído, mesmo as mais pequenas diferenças podem ser detetadas.