Os sensores piezoeléctricos para a medição dinâmica de alta pressão da Kistler cumprem os elevados requisitos para o teste de airbags.

Caracterização rigorosa das peças do airbag para operações fiáveis

Graças a um histórico de quarenta anos de conquistas pioneiras na tecnologia de medição piezoelétrica, a Kistler desenvolveu a perícia específica para cada aplicação, que é essencial para captar eventos altamente dinâmicos em ambientes rigorosos.

A Kistler é capaz de implementar sistemas completos de medição para caracterizar materiais de alta energia. O nosso portefólio inclui sensores de pressão piezoelétricos para as mais altas pressões (de até 10 000 bar), sistemas de aquisição de dados topo de gama com largura de banda máxima, e software de análise flexível.

Pirotecnia, tecnologia automóvel, e engenharia de segurança e proteção: em todas estas áreas e não só, os sensores de alta pressão e de longa duração da Kistler, complementados pelos nossos sistemas DAQ, fornecem medições precisas para aplicações de alta pressão (de até 10 000 bar) em processos muito dinâmicos.


Medição de confiança em aplicações dinâmicas de alta pressão

A caracterização dos materiais de alta energia através da medição da pressão estabelece requisitos exigentes para vários aspetos da tecnologia de sensores – tais como estabilidade mecânica, dinâmica, choque térmico e local de instalação. O portefólio de produtos da Kistler reflete a nossa experiência específica para cada aplicação, adquirida ao longo de muitos anos de trabalho com aplicações pirotécnicas, tais como airbags e testes em reservatórios fechados.

Vantagens da medição dinâmica de alta pressão com a Kistler:

  • Sensores piezoelétricos de alta pressão com altas frequências naturais;
  • Sensores altamente sensíveis;
  • Otimização do choque térmico e compensação da aceleração;
  • Acessórios à medida para instalação, proteção mecânica e proteção térmica;
  • Soluções de sistemas para aquisição e avaliação rápida de dados.

Vantagens:

  • Redução dos custos de I&D e de qualidade graças a testes eficazes dos produtos;
  • Melhoria da segurança das peças do airbag ou dos materiais energéticos;
  • Análise rigorosa dos picos de pressão extremos;
  • Soluções de medição fiáveis e duradouras.

Soluções de medição fidedignas e resistentes

    

Redução dos custos de I&D e de qualidade através de testes eficazes dos produtos

    

Melhoria da segurança dos componentes dos airbags ou dos materiais energéticos

    

Análise rigorosa dos picos de pressão extremos

    

Precisa de uma consulta?

Os nossos especialistas estão apenas a um clique de distância.