A Kistler fornece aos engenheiros de dinâmica automóvel uma gama completa de sensores para captar os parâmetros relevantes.

Testes de dinâmica automóvel

Com sistemas completos para medições exatas da dinâmica longitudinal e transversal

Os testes intensivos de dinâmica automóvel desempenham um papel fundamental na produção de automóveis. Quer o foco esteja no desempenho desportivo ou no conforto, a afinação do chassis e dos sistemas de controlo é um fator decisivo para alcançar as características desejadas para o veículo. Desta forma, os fabricantes automóveis podem explorar oportunidades inigualáveis para se destacarem de forma radical da concorrência. 

Contudo, tal deve sempre andar de mãos dadas com a segurança. Passar nos testes das normas ISO para uma condução estável é o requisito primordial para desenvolver uma experiência única ao volante e uma sensação de segurança — em veículos ligeiros em estradas comuns, mas também em carros de corrida em desportos motorizados. 

Os sistemas de controlo — tais como ABS e o ESC — devem ser ajustados corretamente para assegurar um comportamento de condução estável no caso de o veículo mudar subitamente de direção. A projeção específica do veículo requer uma caracterização precisa da dinâmica longitudinal e transversal com base em medições dos ângulos de derrapagem e deriva. Especialmente nos desportos motorizados, as medições destes parâmetros de movimento na dinâmica do veículo podem ser a chave para uma vantagem competitiva decisiva.

Liderança garantida! Graças ao desenho eficiente da dinâmica do veículo com sensores óticos da Kistler, é possível...

Graças ao sensor Correvit S-Motion da Kistler, a Emil Frey Racing melhora a dinâmica do veículo dos seus Lamborghinis.

... realizar testes padrão:

  • Comportamento de condução circular estabilizado (ISO 4138)
  • Teste de mudança de faixa VDA (ISO 3888-2)
  • Travagem em piso escorregadio unilateral ao conduzir em linha reta (ISO 14512)

... otimizar o comportamento de condução do veículo para melhorar o desempenho desportivo, o conforto e a segurança:

  • Desenvolvimento e refinamento do chassis (por exemplo, afinação dos amortecedores)
  • Afinação dos sistemas de controlo (por exemplo, controlo de estabilidade)
  • Afinação dos sistemas de travagem (por exemplo, otimização da distância de travagem)

... otimizar o comportamento ao volante nos desportos motorizados:

  • Medição do ângulo de deslizamento lateral
  • Medição do ângulo de deriva
  • Medição do tempo de volta

Ajudamo-lo com soluções tecnológicas de medição modular completas, e os nossos especialistas experientes oferecem-lhe apoio no local com testes aos veículos — para que consiga um design otimizado da dinâmica do veículo.

Desfrute das vantagens!

Os sensores ópticos da Kistler para a medição da dinâmica longitudinal e transversal são recomendados para os testes de dinâmica de veículos.

Catálogo completo de tecnologias de medição para registar todos os parâmetros-chave durante as manobras, tais como testes de comportamento de condução circular em estabilidade e testes de travagem:

  • Dados de medição fidedignos e de alta precisão como base para um design de sucesso
  • Instalação simples
  • Adequado para condições de testagem exigentes
  • Software de instalação e medição incluído
  • Compatível com sistemas de aquisição de dados de vários fabricantes

Com os sensores óticos da Kistler — como o S-Motion DTI — pode contar com:
Medições diretas sem atrito e sem derrapagem da velocidade longitudinal e transversal

  • Tecnologia “Correvit” patenteada, testada e comprovada
  • Sinais de baixo ruído graças à tecnologia de fusão de sensores
  • Conversão flexível das medições para qualquer ponto de referência desejado no veículo
  • S-Motion mais rápido: mínimo atraso no sinal

A forma mais precisa de determinar o comportamento de autodireção de um veículo

A forma fiável de determinar o comportamento de auto-direção de um veículo

Objetivo:

  • Projetar a estabilidade de viagem do veículo e medir as características de movimento do veículo
  • Afinar o chassis para que a subviragem e/ou a sobreviragem correspondam às suas características projetadas

Método:

  • Equipamento do veículo com tecnologia de medição — como o sensor ótico “Correvit S-Motion” — para captar os parâmetros de movimento da dinâmica do veículo
  • Medição do ângulo de direção e da dinâmica transversal (aceleração lateral) para avaliar o comportamento do veículo durante a condução circular em estabilidade, de acordo com a norma ISO 4138
  • Medição do ângulo de derrapagem lateral, taxa de guinada, velocidade longitudinal, binário de direção e ângulo de rotação em testes avançados de comportamento de condução de acordo com normas como a ISO 4138 e a GB/T 6323.6

A forma mais fidedigna de avaliar os sistemas de travagem

A forma fiável de avaliar os sistemas de travagem

Objetivo: 

  • Provar que o sistema de travagem está concebido de forma ideal para alcançar as distâncias de travagem mais curtas possíveis com o máximo conforto de condução (comportamento de resposta, força de manobra, etc.).

Método:

  • Medição da trajetória de travagem com testes em linha reta ABS de acordo com a norma DIN 70028;
  • Medição da distância de travagem para travagem em linha reta ABS através da realização de testes de acordo com a norma ISO 21994;
  • Avaliação da desaceleração de travagem;
  • Avaliação da distância de travagem;
  • Avaliação da estabilidade de condução do veículo.

Precisa de uma consulta?

Os nossos especialistas estão apenas a um clique de distância.

Downloads

Papel branco
[object Object]
Vehicle Dynamics & Durability - Standard Mounting Units
Inglês
pdf
Documento multimédia
[object Object]
How measurement technology is advancing vehicle development around the world
Inglês
pdf