A Kistler oferece sensores de força de roda para testes de durabilidade de veículos.

Medição da durabilidade

Soluções completas para fabricantes automóveis: rápidas e eficientes

Investigar a durabilidade dos veículos e suas peças tem um papel fundamental em todos os processos de produção automóvel. Para satisfazer as expectativas dos consumidores quanto à durabilidade, qualidade e utilização dos materiais, é essencial adquirir conhecimentos sobre cargas operacionais, analisá-las com precisão e tirar as conclusões certas com base nessas informações. 

Novos sistemas de transmissão — como os dos veículos elétricos (NEV ou New Energy Vehicles) e dos veículos sem condutor —, novos materiais, novas perceções de conforto, segurança e eficiência energética, além de tempos de desenvolvimento mais curtos… Todos estes fatores têm alterado os requisitos dos fabricantes automóveis e aumentado a pressão competitiva.

O desempenho e o desenvolvimento de um veículo já não são definidos apenas pelos tempos de volta e velocidade máxima. Hoje, o fator decisivo é a eficiência — o que significa uma utilização eficiente dos materiais, dos recursos e do tempo.

O desafio enfrentado pelos fabricantes automóveis consiste em assegurar que um design resistente para o veículo seja desenvolvido o mais rápida e eficientemente possível — sem comprometer a qualidade, a segurança, a eficiência energética e uma série de outros fatores. 

Oferecemos-lhe assistência fidedigna, eficiente e sustentável na sua missão de conceção da durabilidade perfeita:

  • Disponha de dados exatos, de forma imediata, à primeira tentativa
  • Use os materiais de forma eficiente — com base no seu design e em factos concretos
  • Evite processos judiciais em garantia, recolhas às oficinas e danos pessoais
  • Aumente o índice de mobilidade e promova a satisfação dos clientes

As vantagens do hardware e software da Kistler para medições de durabilidade

A medição da durabilidade com tecnologia de medição de alta precisão fornece dados fiáveis e baseados em provas.
Um investimento seguro e sustentável
  • Tecnologia de medição de alta precisão para dados de medição de durabilidade fiáveis e baseados em provas
  • Instrumentos modulares, aptos para o futuro, que podem ser atualizados a qualquer momento
O hardware e o software da Kistler para medir a durabilidade dos veículos é conhecido pela sua absoluta fiabilidade.
Fidedigno
  • Hardware e software de medição de alta qualidade
  • 25 anos de experiência na medição da durabilidade
  • Histórico global de sucesso com muitos clientes OEM (fabricantes de peças originais) Parceiros de proximidade disponíveis em todo o mundo
O hardware e o software especificamente concebidos pela Kistler e uma configuração rápida permitem medições eficientes da durabilidade do veículo.
Eficiente
  • Instalação rápida – aquisição e validação de dados com o mesmo sistema
  • Hardware e software especificamente configurados para a durabilidade
  • Rede mundial de serviços Kistler para assistência local 

Tire partido dos nossos transdutores de força das rodas — RoaDyn — e das características do nosso software — ¬¬ jBEAM Durability — para otimizar o desenvolvimento dos seus veículos.

Dados rigorosos e validação transparente — a base dupla para a aprovação e publicação da durabilidade do seu veículo ou de uma peça. 

Os transdutores de força das rodas, RoaDyn, da Kistler, assistem-no nos test drives e na plataforma de testes, assegurando que os dados de carga da estrada são registados com precisão, como parte de uma medição do espectro de carga, e assegurando uma carga precisa da unidade testada durante um teste de validação.

Os transdutores de força para rodas RoaDyn da Kistler apoiam o desenvolvimento de veículos na área da medição da durabilidade dos veículos.

Vantagens dos transdutores de força das rodas, RoaDyn, da Kistler: 

  • Design modular de fácil utilização
  • Peças de alta qualidade porque a durabilidade é testada segundo a norma SAE J328
  • Medições altamente precisas – Ondulação residual e crosstalk mínimas graças à calibração hexápode exclusiva
  • Relação sinal-ruído excelente – leitura diretamente no sensor
  • Transmissão flexível de dados – escolha entre transmissão a bordo ou externa

Fornecemos a cadeia de medição completa para a sua aplicação — tudo desde uma única fonte.

Medição de cargas operacionais e espectros de carga através de transdutores de força das rodas

Objetivo:

  • Medir cargas operacionais
  • Desenhar veículos resistentes
  • Gerar perfis de carga para diferentes mercados (como Alemanha, China ou América do Sul) e diferentes ambientes (como tráfego urbano e terrestre/intercidades)
  • Definir espectros de carga para várias condições de desgaste do veículo

Método:

  • Equipamento dos veículos com tecnologia de medição (tais como transdutores de força das rodas) para medir cargas na estrada
  • Registo das cargas para todas as condições de utilização
  • Definição de dados de carga representativos

Tecnologia de medição da Kistler – equipamento recomendado:

  • Transdutores de força das rodas — RoaDyn
  • Acelerómetros
  • Sensores de pressão do tipo extensométrico
  • Sensores de deslocamento, sensores de temperatura e sensores de força
  • DAQ

Validação do veículo completo ou de um eixo do veículo na plataforma de testes

Objetivo:

  • Validar a durabilidade da carroçaria, do chassis e das peças em vibração
  • Carregar o veículo de acordo com o espectro de carga que corresponde ao perfil de utilização do cliente
  • Fazer declarações de forma rápida e eficiente sobre se o design do veículo completo ou dos seus eixos pode ser aprovado

Método:

  • Equipamento do veículo com tecnologia de medição para operar a plataforma de testes e monitorizar as unidades testadas
  • Simulação do barramento residual e Hardware-in-the-Loop (HiL) para o correto funcionamento dos sistemas do veículo
  • Repetição dos sinais dos transdutores de força das rodas na plataforma de testes
  • Reprodução dos sinais gerados até que o objetivo do teste seja alcançado

Tecnologia de medição da Kistler – equipamento recomendado:

  • Transdutores de força das rodas — RoaDyn
  • Acelerómetros
  • Sensores de pressão do tipo extensométrico
  • Sensores de deslocamento e sensores de força 

Caracterização dos pneus por desgaste, rigidez e resistência ao rolamento

Objetivo:

  • Validar um modelo de pneu para design virtual
  • Desenhar a tração para calcular a transferência de energia da unidade para a estrada
  • Medir a resistência ao rolamento para determinar a eficiência global da unidade

Método:

  • Registo das cargas introduzidas pela estrada no veículo durante manobras específicas — tais como travagem em piso molhado e travagem em diferentes superfícies
  • Otimização do modelo dos pneus com a ajuda dos dados de medição
  • Primeiro desenho virtual do chassis usando o modelo do pneu e os dados adquiridos durante a condução

Equipamentos:

  • Transdutores de força das rodas
  • Plataforma de força
  • Rodas de medição

Criação de uma experiência de condução única e segura

Objetivo:

  • Fazer corresponder o chassis do veículo a um estilo de condução específico (por exemplo, desportivo)
  • Fazer com que o condutor do veículo se sinta seguro ao conduzir
  • Otimizar a construção dos sistemas de travagem

Método:

  • Medição dos parâmetros dinâmicos do veículo — tais como ângulo de deslizamento lateral, ângulo de derrapagem e distância de travagem durante os testes às normas ISO

Equipamento:

  • Transdutores de força das rodas
  • Correvit SMotion
  • Acelerómetros

Determinação da causa de vibrações e ruído disruptivo através da análise do caminho de transferência (TPA)

Objetivo:

  • Otimizar o comportamento de NVH (noise, vibration e harshness) dos veículos com o objetivo de criar uma imagem sonora única e marcante
  • Eliminar ruído e vibrações desagradáveis

Método:

  • Medição da agitação e resposta com acelerómetros, sensores de força e microfones

Equipamento:

  • Ferramentas de análise, tais como o nosso software “KiNOVA”
  • Transdutores de força das rodas
  • Acelerómetros
  • Microfones, martelos de força de impacto
  • Sensores de pressão do tipo extensométrico
  • Sensores de deslocamento e sensores de força 

Tem interesse no NVH e na TPA? Saiba mais sobre estes temas na nossa página sobre NVH

Análise e avaliação avançadas dos dados de carga para determinar a construção duradoura com base em factos concretos

Quando estão a ser desenvolvidos modelos de veículos duradouros, uma parte essencial é desempenhada por ferramentas que asseguram a análise e avaliação eficientes das cargas operacionais aplicadas e a disponibilidade dos dados. O nosso software de análise de durabilidade — jBEAM — integra-se perfeitamente nos processos de desenvolvimento existentes. Torna a avaliação dos dados mais eficiente e fidedigna, e simplifica o processo de produção, fornecendo uma base segura para a tomada de decisões. 

Tire partido das vantagens do jBEAM Durability nestas situações: 

Quer lançar peças e sistemas para satisfazer os requisitos de durabilidade, e também

  • Minimizar a probabilidade de falhas com a ajuda de análises e relatórios padronizados, personalizados e específicos para cada caso
  • Gerar documentação válida, de ponta a ponta, que também seja eficiente, como base para novos lançamentos
  • Garantir que o conhecimento disponível seja aproveitado para cada uma das suas decisões

É responsável por testar as propriedades de durabilidade das peças e sistemas, e para tal, quer

  • Registas dados de carga e assegurar de forma eficiente que todos os sensores necessários forneçam dados válidos num processo de medição completo
  • Encomendar testes e ensaios, e preparar intuitivamente os dados do teste de modo a assegurar a sua repetibilidade
  • Emitir relatórios sobre o estado dos testes e ensaios, obtendo declarações de qualidade consistentemente elevada sem grandes gastos de tempo

Analisa e avalia os dados de medição em termos de durabilidade e, ao fazê-lo, pretende

  • Fornecer recomendações de ação e tirar conclusões que exigem métodos e algoritmos válidos
  • Assegurar que as análises interdepartamentais complexas sejam equivalentes e baseadas nos mesmos padrões
  • Criar modelos de decisão que permitam uma análise espontânea, orientada e generalizada da base de dados

Extrai os seguintes elementos da lista de funções

  • Acumulação de danos e métodos de contagem, tais como fluxo de chuva, contagem de binário de alcance e passagem de nível
  • Parâmetros ajustáveis a nível global entre grupos e/ou departamentos para que os cálculos sejam sempre efetuados de forma idêntica
  • Ferramentas de validação de sinais, tais como a correção da derrapagem, compensação, e picos

Precisa de uma consulta?

Os nossos especialistas estão apenas a um clique de distância.