O funcionamento seguro e estável dos motores a jato é fundamental para garantir a segurança. Um motor a jato passa por várias operações de medição ao longo do seu ciclo de vida para provar que cumpre todos os requisitos.
Os nossos sensores de pressão e aceleração a altas temperaturas — PiezoStar —, de cristal, são concebidos especificamente para testes a motores a jato, os quais são realizados na fase de pesquisa e desenvolvimento. Incluem medições de vibração e pulsação de pressão em ambientes muito quentes, de até 700 °C (1300 °F), e fornecem à equipa de engenharia informações importantes sobre as condições de funcionamento do motor a jato, bem como uma base para futuros desenvolvimentos.
Este tipo particular de testes é realizado após a produção e depois de qualquer trabalho importante de reformulação. Posteriormente, os mesmos sensores de alta temperatura são usados em testes de fim de linha para verificar o bom funcionamento do motor.