Cada peça fabricada com processos tais como a estampagem de metal, obturação fina ou moldagem deve satisfazer os critérios chave de precisão absoluta e eficiência. Há mais de 50 anos que os nossos sensores têm apoiado clientes que operam tecnologia de estampagem e moldagem de metais na produção automóvel e de conectores, no sector MedTech, e em muitas outras indústrias. As nossas soluções de monitorização de processos fazem uso de barreiras de luz, bem como de tecnologia de medição piezoelétrica.
A tecnologia testada e comprovada da Kistler monitoriza os processos de produção de peças de qualquer dimensão – mesmo incluindo as mais pequenas. O nosso portefólio de ferramentas progressivas e tecnologias de automação compreende vários tipos de barreiras de luz com carcaças de alumínio. Também temos a perícia necessária para fabricar itens especiais de acordo com os requisitos específicos dos clientes. As barreiras de luz funcionam sem contacto; podem ser usadas com todos os materiais, e são simples de instalar. Para aplicações em ambientes com elevado teor de névoa de óleo, podemos equipar os sensores com um bocal de limpeza opcional.
Os sensores piezoelétricos da Kistler para a monitorização da força em processos dinâmicos dão aos utilizadores a garantia de precisão absoluta. Fornecem dados de medição importantes como base para conclusões sobre o estado da ferramenta e a fiabilidade do processo.