A Kistler oferece uma grande variedade de tecnologias de medição para a dinâmica e durabilidade de veículos, testes de pneus, NVH e muito mais.

Serviços para testes em linha e em fim de linha para processos de produção

A Kistler oferece um catálogo abrangente de sistemas de testes industriais: tecnologia de sensores piezoelétricos, soluções completas de testes para monitorização, no processo, em fim de linha (EOL) e offline.  Em setores tão variados como as indústrias automóvel e de bens de consumo, tecnologia médica, embalamento e eletrónica, a monitorização e o controlo dos processos de estampagem, divisão, união e montagem constituem a base de todos os processos de produção industrial de sucesso.

Testes de fricção de alta precisão e testes de eficiência em plataformas de teste de fim de linha

Testes de fricção de alta precisão e testes de eficiência em bancos de ensaio de fim de linha

Os sensores de torque da Kistler conseguem realizar, de forma fiável, testes de fricção e eficiência de todos os tipos. O cálculo da eficiência das bombas, transmissões e motores requer a comparação da potência de entrada e saída. A tecnologia de sensores de torque da Kistler permite calcular a potência e a velocidade exatamente no momento de entrada.

Além dos testes de eficiência, os sensores de torque da Kistler também são utilizados para medir os coeficientes de fricção: o controlo de qualidade inicial dos testes de fim de linha do grupo motopropulsor é apenas um exemplo desta aplicação.

Vantagens dos testes de fricção e eficiência da Kistler:

  • Os sensores de flange ou eixo encaixam de forma flexível na plataforma de teste;
  • Medições paralelas de dois binários usando sensores de gama dupla;
  • Resultados rigorosos graças aos sensores piezoelétricos;
  • Tecnologia de sensores de torque de alta precisão para testes fiáveis de fricção e eficiência.

Plataformas de teste de fim de linha para sistemas de transmissão elétrica

End-of-line test stands from Kistler ensure the quality of electric drive systems.

Integradas diretamente nas linhas de produção, as plataformas de teste de fim de linha (EOL) da Kistler oferecem uma solução eficiente para garantir a qualidade dos motores elétricos e dos componentes do sistema de transmissão elétrica. Estas plataformas de teste são produzidas precisamente de acordo com os requisitos dos clientes para se alinharem perfeitamente com ambientes de produção específicos. E mesmo que o espaço seja limitado, um vasto número de testes pode ser realizado graças às soluções totalmente automatizadas da Kistler.

O Grupo Kistler tem duas fábricas de engenharia para plataformas de teste de motores elétricos – na Alemanha e na China –, o que permite implementar os conceitos de plataformas de teste EOL de forma flexível, em resposta às diferentes exigências dos diferentes mercados e clientes. Isto aplica-se a toda a cadeia de processo, desde a conceção, estruturação e produção efetiva da plataforma de teste até à colocação em funcionamento e manutenção.

Sistemas de testes industriais – Testes de comportamento tátil

Kistler offers inline and end-of-line (EOL) test systems for measuring tactile behavior of control elements.

Nas indústrias eletrónica e automóvel, certos produtos (elementos de controlo) requerem testes táteis/hápticos para garantir que os componentes fornecerão sempre a funcionalidade desejada. Graças aos sensores piezoelétricos da Kistler, a qualidade destes elementos de controlo pode ser verificada com precisão e fiabilidade – quer durante o processo de fabrico quer no final da linha de produção. Os sistemas de monitorização de ponta permitem a visualização dos dados de medição adquiridos por sensores de força ou de torque. Esta abordagem produz declarações qualitativas sobre os componentes fabricados, pelo que as peças defeituosas podem ser detetadas e separadas numa fase inicial.

Vantagens dos testes de comportamento tátil da Kistler:

  • Ampla gama de medição;
  • Sensores com proteção contra a sobrecarga;
  • Avaliação baseada em “tecnologia de janela”.

Para testes fiáveis de comportamento tátil, basta contactar nos!

Featured products

Precisa de uma consulta?

Os nossos especialistas estão apenas a um clique de distância.