A análise modal é realizada regularmente nas aeronaves e nas suas peças para identificar mudanças estruturais e potenciais danos. Inclui investigações experimentais e analíticas da acústica, fadiga e aspetos funcionais durante a fase de desenvolvimento de equipamentos e produtos.
Um dos principais objetivos dos engenheiros responsáveis pelo design é determinar as características modais da estrutura mecânica, testando e identificando os modos naturais de vibração. Os testes de vibração no solo (GVT) exigem um grande número de acelerómetros de alto desempenho, a custo razoável. Os acelerómetros modais da Kistler estão disponíveis para três gamas de medição – nomeadamente, 5 g, 10 g e 50 g – oferecendo uma resposta precisa da frequência e da fase dentro da gama de frequência especificada.
Sistemas de alta contagem de canais deste tipo devem oferecer as propriedades técnicas necessárias, mas o fácil manuseio durante a instalação também é da maior importância. Tempos curtos de instalação, baixas taxas de erro e alta fiabilidade durante um período de 10 anos são critérios chave. Existem dois parâmetros fundamentais para reduzir as taxas de erro e o tempo necessário para a instalação: função TEDS (“Transducer Electronic Datasheet”) e alinhamento dos eixos sensíveis em relação ao sistema global de coordenadas.