A capacidade hidroelétrica global instalada representa, atualmente, cerca de 20 por cento da eletricidade gerada em todo o mundo. Como a energia eólica e outras energias renováveis, a energia hidroelétrica ganhou um enorme impulso depois da escassez de petróleo na década de 1970 e representa agora mais de metade da produção mundial de energia renovável. A monitorização de centrais hidroelétricas é, portanto, fundamental para acompanhar a crescente procura global de energia.

Soluções para monitorização de centrais hidroelétricas
Prevenir problemas de cavitação e monitorizar as condições dos ativos
Os mais diversos Clientes em todo o mundo beneficiam da tecnologia da Kistler para executar funções essenciais, como os testes de pulsação da pressão – nos casos em que os sensores de pressão IEPE são a solução escolhida – e para detetar cavitação: nesta aplicação, são implementados os acelerómetros e os sensores de pressão dinâmicos, bem como os sensores para medir o sinal acústico gerado pela implosão da bolha (>100 kHz). Esta tecnologia ajuda a prever e a reduzir os efeitos prejudiciais da cavitação nas bombas e nos travões hidráulicos, muitas vezes suprimindo a necessidade de reparações e de manutenções corretivas extensivas. Os sensores de pressão dinâmicos também desempenham um papel fundamental na monitorização das condições dos ativos nas turbinas hidráulicas, ajudando os operadores a melhorar a eficiência ao contrariar a zona de carga irregular (RLZ – rough load zone) e os problemas de cavitação.