Condition monitoring and testing applications for nuclear power plants require different technologies and measuring chains.

Soluções de monitorização da condição de centrais nucleares

As centrais nucleares modernas incluem sistemas de monitorização da condição para garantir a segurança, a eficiência e o desempenho. A Kistler fornece soluções de monitorização online, de última geração, para o setor da energia nuclear. Estes sensores e sistemas de aplicação específica também podem ser adaptados a centrais já em funcionamento.

A energia nuclear foi utilizada pela primeira vez para acender uma lâmpada elétrica em 1948; hoje, as centrais nucleares geram cerca de 14% da produção mundial de energia – com tendência para crescer. Muitos países em todo o mundo continuam a investir nesta tecnologia livre de emissões, amplamente percebida como uma ponte para o fornecimento de energia neutra em termos de carbono e à prova de futuro – quer através de centrais nucleares tradicionais, quer através de novos e pequenos reatores modulares.

A tecnologia de medição da Kistler desempenha um papel fundamental em aplicações típicas dentro e fora do reator: monitorização de partes soltas, monitorização de vibrações induzidas pelo fluxo e medição da pressão dinâmica, por exemplo. A Kistler tem experiência comprovada em várias soluções instaladas em subsistemas de centrais, tais como geradores de vapor, núcleos e tubagens.


 

Capacidade para altas temperaturas

Para utilização em ambientes quentes, a Kistler fornece sensores de pressão e acelerómetros de alta temperatura capazes de suportar 700 °C ou mais (1000 °C a curto prazo).

Desenho robusto e fidedigno

As soluções de monitorização da condição, da Kistler, são utilizadas em centrais nucleares de todo o mundo e dispõem de elementos de conceção especiais para funcionarem de forma fiável em ambientes adversos.

Alta sensibilidade e tempo de subida curto

Para permitir a monitorização em tempo real de sistemas críticos em termos de segurança e desempenho, os nossos sensores são fornecidos com uma frequência natural elevada – por exemplo, para captar pequenas pulsações de pressão em sistemas de alta pressão estática.

Alta estabilidade térmica

Os reatores são ambientes com mudanças de temperatura rápidas e intensas. Para uma medição precisa, os sensores da Kistler oferecem uma elevada estabilidade térmica graças a membranas otimizadas.

Sistemas prontos a usar em diferentes aplicações de teste

Loose part monitoring helps to avoid damages in nuclear power plants.

Monitorização de peças soltas

As centrais nucleares são estruturas complexas com milhares de pequenos componentes, como acessórios, válvulas e parafusos. As peças soltas resultantes do desgaste e da fadiga ou de erros de manutenção podem causar problemas graves de segurança e desempenho. A deteção precoce de peças soltas ajuda a evitar ou a atenuar os danos e o mau funcionamento dos componentes primários do sistema.

Um Sistema de Monitorização de Peças Soltas (SMPS) consiste, geralmente, num conjunto de acelerómetros colocados em pontos críticos do sistema monitorizado (por exemplo, reservatórios de reatores, geradores de vapor ou bombas de refrigeração) e na cablagem e eletrónica necessárias para o processamento de dados. A Kistler é capaz de fornecer cadeias de medição completas para SMPS com base nos requisitos específicos de cada cliente.


Proper vibration monitoring and testing ensures safe nuclear power plant operation, maximum efficiency and power output.

Monitorização e testagem das vibrações

As vibrações induzidas pelo fluxo prejudicam o desempenho e podem levar a avarias graves em termos de segurança. Os principais testes incluem testes de modelos do reator de água sob pressão, do grupo de controlo de barras e do gerador de vapor. Sendo pequenos em tamanho e à prova de água, tendo uma elevada estabilidade de temperatura e sendo capazes de captar a resposta dinâmica durante toda a fase de teste, os sensores da Kistler são a escolha n.º 1.

A testagem adequada dos componentes dentro e fora do reator garante o funcionamento seguro da central nuclear e maximiza a sua eficiência e produção de energia. Um procedimento especial realizado neste domínio é o teste de desgaste por atrito, por exemplo, em tubos do gerador de vapor. Frequentemente, o desgaste por atrito ocorre como resultado do movimento relativo entre componentes em contacto. Em contraste com o desgaste por deslizamento, estes movimentos induzidos pelo fluxo têm tipicamente baixas amplitudes.


Pressure pulsation measurement in nuclear power plants ensures safety and optimizes performance.

Medição da pressão dinâmica

No sistema de circulação do reator (por exemplo, a placa de equalização do fluxo) e nos sistemas de tubagem ligados de uma central nuclear, as pulsações de pressão têm de ser testadas e monitorizadas para garantir a segurança e otimizar o desempenho – especialmente no caso da utilização de bombas de circulação modernas com velocidade controlada que podem induzir ruído e vibração na tubagem.

Com a ajuda de transdutores de pressão em miniatura, altamente sensíveis e muito estáveis em termos de temperatura, as ressonâncias de fluidos e até mesmo pequenas pulsações de pressão em cima de altas pressões estáticas podem ser capturadas com precisão. Para estas aplicações de monitorização de condicionamento, oferecemos sensores de pressão piezoelétricos com saída de carga ou tensão, gamas de medição flexíveis (até 250 bar) e amplas gamas de temperatura.


Kistler can provide you with custom measurement solutions for nuclear power plant testing applications.

Outras aplicações

No caso de requisitos especiais, fornecemos soluções personalizadas para cada aplicação. A nossa experiência abrange áreas como:

  • Testes de tribologia;
  • Teste a válvulas de segurança;
  • Testes de queda por fusão do Corium;
  • Pesquisas regulares para prevenir a fadiga por vibração em reatores de água pressurizada.

Precisa de uma consulta?

Os nossos especialistas estão apenas a um clique de distância.