모드 해석 (Modal analysis)


모드 해석이란?

모드 해석은 진동 거동과 관련하여 구조물의 역학에 대한 실험적 조사입니다. 이러한 해석을 통해 예를 들어 차체, 교량 또는 항공기 구조물의 특성을 밝혀낼 수 있습니다. 모드 해석을 위해, 데이터 수집은 물론 최소 1개 이상의 여기기(예: 임펄스 포스 해머 또는 가진기)와 1개의 가속도계가 필요합니다.

벨루가 XL의 기계적 구조에 대한 모달 분석은 괴팅겐에 위치한 DLR에서 광범위한 GVT의 일환으로 수행되었습니다.
The modal analyses of the mechanical structures of the Beluga XL were performed in June 2018 as part of an extensive GVT (ground vibration test) by the German Aerospace Center (DLR) in Göttingen. 
© Photo by LANCELOT Frederic - MasterFilms, AIRBUS 2018

모드 해석 중에 어떤 파라미터가 확인되나요?

구조물의 다음과 같은 동적 특성은 일반적으로 모드 해석을 통해 밝혀집니다.

  • 고유 진동수
  • 모드 형상
  • 모드 질량
  • 모드 댐핑

이들 값은 푸리에 변환을 사용하여 얻은 가속 신호에서 계산됩니다. 진동수 응답을 그래픽으로 표현하는 것은 NVH(Noise, Vibration and Harshness) 엔지니어에게 특히 유용합니다.

Featured products

You might be interested also in